Menü überspringen
HEIDENHAIN Antriebstechnik

Aktueller Prospekt

Produktkatalog
undefined HEIDENHAIN-Motoren

Digitale Antriebsregelung

Hohe Oberflächengüte, hohe Konturgenauigkeit des gefertigten Werkstückes und kurze Bearbeitungszeit, diese Forderungen lassen sich nur durch digitale Steuerungskonzepte realisieren. HEIDENHAIN bietet dazu die Steuerung iTNC 530 mit integrierter Antriebsregelung an. Je nach Maschinentyp stehen Kompaktumrichter oder modulare Umrichter zur Auswahl.
Die Kompaktumrichter beinhalten die Leistungselektronik für bis zu 3 Achsen oder 4 Achsen plus Spindel mit einer Spindelleistung bis zu 15 kW.

Bei den modularen Umrichtern stehen verschiedene Leistungsmodule für Achsen und Spindeln und Versorgungseinheiten von 22 kW bis 55 kW zur Verfügung. Die modularen Umrichter eignen sich für Maschinen bis zu 13 Achsen plus Spindel mit einer Spindelleistung bis zu 35 kW.

Zum Anschluss an die HEIDENHAIN-Umrichter sind Vorschubmotoren von 0,4 Nm bis 62,5 Nm und Spindelmotoren von 5,5 kW bis 40 kW lieferbar.