Menü überspringen

Links

Flash ist Pflicht!

Bahnsteuerung iTNC 530 für Fräsmaschinen, Bohrmaschinen und Bearbeitungszentren

Die iTNC 530 von HEIDENHAIN eignet sich als vielseitige und werkstattgerechte Bahnsteuerung für Fräs- und Bohrmaschinen sowie für Bearbeitungszentren.

Sie hat eine integrierte digitale Antriebsregelung mit integriertem Umrichter. Bei Bearbeitungen mit hohen Geschwindigkeiten erzielen Sie so eine hohe Konturtreue des gefertigten Werkstücks.

Die iTNC 530 steuert bis zu 13 Achsen und Spindel. Die Satzverarbeitungszeit beträgt 0,5 ms. Als Programmspeicher dient eine Festplatte.

In der Hardware-Option mit zwei Prozessoren ist die iTNC 530 zusätzlich mit dem Betriebssystem Windows XP als Benutzer- Schnittstelle ausgestattet und ermöglicht so Standard-Windows-Applikationen.