Menü überspringen

Programmierplatz

Programmierplatz

Warum ein Programmierplatz?
Natürlich können Sie die Werkstück-Programme mit der iTNC sehr gut an der Maschine erstellen - auch während diese gerade ein anderes Teil bearbeitet. Trotzdem kann es vorkommen, dass die Auslastung der Maschine oder kurze Umspannzeiten ein konzentriertes Programmieren vor Ort nicht zulassen. Mit dem Programmierplatz iTNC haben Sie jetzt die Möglichkeit, im Klartext wie an Ihrer Maschine zu programmieren, jedoch abseits vom Werkstattlärm.

Programme erstellen
Erstellen, Testen und Optimieren der HEIDENHAIN-Klartext- oder DIN/ISO-Programme für die iTNC 530 auf dem Programmierplatz verkürzt die Stillstandszeiten der Maschine. Dabei brauchen Sie nicht umzudenken, jede Tastenbetätigung sitzt wie gewohnt. Denn auf dem Programmierplatz programmieren Sie auf der gleichen Tastatureinheit wie an der Maschine.

Programme archivieren
Obwohl die iTNC 530 als Programmspeicher eine Festplatte mit großer Speicherkapazität besitzt, ist es empehlenswert, die Programme auf einem externem System zu sichern. Mit ihrer V.24- und Ethernet-Schnittstelle bietet die iTNC 530 alle Voraussetzungen, sie in Ihr bestehendes Netzwerk einzubinden oder aber direkt mit dem Programmierplatz zu koppeln.

Ausbildung mit dem Programmierplatz iTNC
Da der Programmierplatz iTNC auf der gleichen Software wie die iTNC 530 basiert, ist er bestens für die Aus- und Weiterbildung geeignet. Die Programmierung erfolgt auf der originalen Tastatureinheit, auch der Programmtest läuft exakt so ab, wie an der Maschine. Das gibt dem Auszubildenden Sicherheit für das spätere Arbeiten an der Maschine.

TNC-Ausbildung an Schulen
Auch für die TNC-Programmier-Ausbildung an Schulen ist der Programmierplatz iTNC bestens geeignet, denn die iTNC lässt sich sowohl im Klartext als auch nach DIN/ISO programmieren.

Der Arbeitsplatz
Die iTNC-Programmierplatz-Software läuft auf einem PC. Der Programmierplatz unterscheidet sich nur geringfügig von einer iTNC, die an einer Maschine angebaut ist. Die Tastatur ist lediglich um die Softkeys – diese sind normalerweise im Bildschirm-Gehäuse der iTNC integriert – erweitert. Das iTNC-Bedienfeld wird über die USB-Schnittstelle an den PC angeschlossen. Der PC-Bildschirm zeigt Ihnen die gewohnte TNC-Oberfläche.