Komponenten |
Hauptrechner MC 62xx, MC 63xx |
Betriebssystem |
Standard: Echtzeit-Betriebssystem HEROS zur Maschinensteuerung |
Speicher |
RAM-Speicher: MC 62xx: 512 MByte / MC 63xx: 1 GByte für Steuerungs-Anwendungen |
Eingabefeinheit und Anzeigeschritt |
Linearachsen: bis 0,1 µm |
Eingabebereich |
Maximum 99999,999 mm (3.937 Zoll) bzw. 99999,999° |
Interpolation |
Gerade in 4 Achsen
|
Satzverarbeitungszeit |
0,5 ms (3D-Gerade ohne Radiuskorrektur) |
Achsregelung |
Lageregelfeinheit: Signalperiode des Positionsmessgeräts/1024 |
Verfahrweg |
maximal 100 m (3937 Zoll) |
Spindeldrehzahl |
maximal 60000 U/min (bei 2 Polpaaren) |
Fehler-Kompensation |
lineare und nichtlineare Achsfehler, Lose, Umkehrspitzen bei Kreisbewegungen, Wärmeausdehnung, Haftreibung |
Datenschnittstellen |
je eine V.24 / RS-232-C und V.11 / RS-422 max. 115 kbit/s erweiterte Datenschnittstelle mit LSV2-Protokoll zum externen Bedienen der iTNC 530 über die Datenschnittstelle mit HEIDENHAIN-Software TNCremoNT oder TNCremoPlus |
Umgebungstemperatur |
Betrieb: 0 °C bis +50 °C |