Menü überspringen

TNC 124

Speicher

20 Programme mit insgesamt 2000 NC-Sätzen; ein Programm besteht aus maximal 1000 NC-Sätzen

Eingabefeinheit und Anzeigeschritt

über Parameter wählbar; bei Messgeräten mit 20 µm Teilungsperiode: von 0,001 mm bis 0,1 mm

Verfahrweg

max. ±10000 mm

Fehler-Kompensation

lineare oder nichtlineare Achsfehler-Kompensation

Datenschnittstellen

V.24/RS-232-C

Achsen

3 geregelte Achsen
1 ungeregelte Achse (zur Positionsanzeige)

Zubehör

Elektronisches Handrad

Leistungsaufnahme

ca. 27 W

Masse

ca. 6,5 kg