Menü überspringen
HEIDENHAIN Winkelmessgeräte

Prospekt

Winkelmessgeräte mit Eigenlagerung

HEIDENHAIN Winkelmessgeräte mit Eigenlagerung zeichnen sich besonders durch die sehr hohe Systemgenauigkeit aus. Durch die in das Messgerät integrierte Lagerung ist die Messgenauigkeit unabhängig von der Lagerung der Maschinenkomponenten.

Die in den Geräten der Baureihen RCN/RON/ECN eingebaute Statorkupplung gewährleistet geringste Abweichungen durch auftretende Toleranzen in der Wellenanbindung. Alle eigengelagerten Winkelmessgeräte besitzen Wellendichtungen und somit eine hohe Verschmutzungsunempfindlichkeit (Schutzart IP64). Diese Geräte besitzen ein großes Spektrum von Einsatzmöglichkeiten. Beispielsweise in der Werkzeugmaschine, in Messmaschinen, Teleskopen, Druckmaschinen, usw.

Baureihe

Merkmale

RCN
  • absolutes Messverfahren
  • große Hohlwellendurchmesser (bis 100 mm)
  • integrierte Statorkupplung
  • kurze Bauform und geringer Einbauraum
  • Systemgenauigkeit beinhaltet Abweichungen der Wellen-Ankopplung
  • hervorragendes dynamisches Verhalten
  • einfache Montage

Typischer Einsatzbereich:

  • Rundtische
  • Schwenkköpfe 
RON
  • inkrementales Messverfahren
  • große Hohlwellendurchmesser (bis 60 mm)
  • integrierte Statorkupplung
  • kurze Bauform und geringer Einbauraum
  • Systemgenauigkeit inklusive Abweichungen der Wellen-Ankopplung
  • hervorragendes dynamische Verhalten
  • einfache Montage

Typischer Einsatzbereich:

  • Rundtische
  • Schwenkköpfe 
ROD
  • inkrementales Messverfahren
  • Vollwelle
  • separate Wellenkupplung für große Anbautoleranzen
  • Systemgenauigkeit ohne Abweichungen der Wellen-Ankopplung

Typischer Einsatzbereich:

  • rotative Achsen
ECN
  • absolutes Messverfahren
  • Hohlwellendruchmesser (bis 50 mm)
  • integrierte Statorkupplung
  • einfache Montage

Typischer Einsatzbereich:

  • rotative Achsen mit verringerten Genauigkeitsanforderungen