QAN 260

    Technische Kennwerte

    Motor

    QAN 260 M

    QAN 260 L

    QAN 260 U

    Nennspannung UN

    348 V

    331 V

    318 V

    Nennleistung PN

    15 kW

    20 kW

    24 kW

    Nenndrehzahl nN

    1500 min–1

    Nenndrehmoment MN

    (105 K)

    96,0 Nm

    128,0 Nm

    153,0 Nm

    Nennstrom IN (105 K)

    35,0 A

    46,0 A

    58,0 A

    Wirkungsgrad

    0,85

    max. Drehzahl nmax1)

    Standardlager

    Spindellager*

    8 000 min–1

    10 000 min–1 oder 12 000 min–1

    8 000 min–1

    10 000 min–1

    max. Strom Imax

    70 A

    96 A

    116 A

    Masse m

    112 kg

    135 kg

    158 kg

    Läufer-Trägheitsmoment J

    700 kgcm2

    920 kgcm2

    1 100 kgcm2

    Schutzart

    IP54

    Lüfter

    Nennspannung UL

    Nennstrom IL

    Frequenz fL

    3AC 400 V

    0,22 A/0,26 A

    50 Hz/60 Hz

    ID

    Motor mit Standardlager

    Motor mit Spindellager

    10 000 min–1

    12 000 min–1

    Vollwelle

    510019-63

    510019-53

    510019-73

    mit
    Passfedernut

    510019-4H

    510019-5H

    Vollwelle

    510020-43

    510020-53

    510020-73

    mit
    Passfedernut

    510020-4H

    510020-5H

    Vollwelle

    510021-43

    510021-53

    mit
    Passfedernut

    510021-4H

    510021-5H

    1) Die max. Drehzahl ist von den Einsatzbedingungen des Motors abhängig, z.B. Wellenbelastung
    (siehe Technisches Handbuch Umrichtersysteme und Motoren)

    * Bei Bestellung bitte auswählen

    fett: Standardausführung