QAN 200 UH

    Technische Kennwerte

    Motor

    QAN 200 UH

    Nennspannung UN

    330 V

    Nennleistung PN

    10,0 kW

    Nenn-Drehzahl nN

    1 500 min-1

    Nenn-Drehmoment MN

    (105 K)

    63,7 Nm

    Nennstrom IN (105 K)

    25,0 A

    Wirkungsgrad

    0,85

    max. Drehzahl nmax1)

    Spindellager

    12 000 min-1

    15 000 min-1

    max. Strom Imax

    44 A

    Hohlbohrung Welle

    ¬ 9 mm

    Masse m

    91 kg

    Läufer-Trägheitsmoment J

    405 kgcm2

    Schutzart

    IP 54

    Lüfter

    Nennspannung UL

    Nennstrom IL

    Frequenz fL

    3AC 400 V

    0,2 A

    50 Hz/60 Hz

    ID Motor mit Spindellager

    536257-18

    536257-43

    1) Die max. Drehzahl ist von den Einsatzbedingungen des Motors abhängig,
    z.B. Wellenbelastung (siehe Technisches Handbuch Umrichtersysteme und Motoren)