QSY 130 EcoDyn

    Technische Kennwerte

    Motor

    QSY 130 C EcoDyn

    QSY 130 E EcoDyn

    Nennspannung UN

    415 V/411 V

    407 V/403 V

    Nennleistung PN

    1,6 kW/1,5 kW

    2,3 kW/2,1 kW

    Nenn-Drehzahl nN

    3 000 min-1 (im EcoDyn-Betrieb)

    Nenn-Drehmoment MN1)

    5,2 Nm/4,7 Nm

    7,4 Nm/6,7 Nm

    Nennstrom IN1)

    2,7 A/2,4 A

    3,8 A/3,4 A

    Stillstands-Drehmoment M01)

    6,0 Nm

    9,0 Nm

    Stillstands-Strom I01)

    3,0 A

    4,5 A

    max. Drehzahl nmax

    4 200 min-1 (im EcoDyn-Betrieb)

    max. Drehmoment Mmax2)

    16 Nm

    23 Nm

    max. Strom Imax2)

    8,6 A

    12,7 A

    Masse m

    7,9 kg

    8,8 kg

    9,7 kg

    10,6 kg

    Läufer-Trägheitsmoment J

    16,0 kgcm2

    16,4 kgcm2

    21,0 kgcm2

    21,4 kgcm2

    Bremse

    Nennspannung UBr

    Nennstrom IBr

    Haltemoment MBr

    ohne

    mit

    DC 24 V

    0,6 A

    13,5 Nm

    ohne

    mit

    DC 24 V

    0,6 A

    13,5 Nm

    ID für Motor mit ERN 1387

    ID für Motor mit ECN 1313

    ID für Motor mit EQN 1325

    389053-13

    389053-83

    389053-63

    389053-14

    389053-84

    389053-64

    388422-13

    388422-83

    388422-63

    388422-14

    388422-84

    388422-64

    1) bei 100 K 2) max. 200 ms

    Kursiv: Angabe für Motoren mit ECN 1313 oder EQN 1325 (Nenn-Drehmoment um 10% reduziert)