TNC 620

    Technische Kennwerte

    Technische Daten

    Standard

    Option

    Komponenten

    Hauptrechner MC mit Bedienfeld und integriertem TFT-Farb-Flachbildschirm 15,1 Zoll

    oder

    Hauptrechner MC mit separatem Bedienfeld TE 730 bzw. TE 735 und integriertem
    TFT-Farb-Flachbildschirm 15,1 Zoll

    Betriebssystem

    Echtzeit-Betriebssystem HEROS 5 zur Maschinensteuerung

    Speicher

    1,8 GByte (auf Compact Flash-Speicherkarte CFR) für NC-Programme

    Eingabefeinheit und ­Anzeigeschritt

    23

    23

    Linearachsen: bis 0,1 µm

    Winkelachsen: bis 0,0001°

    Linearachsen: bis 0,01 µm

    Winkelachsen: bis 0,000 01°

    Eingabebereich

    Maximum 999 999 999 mm bzw. 999 999 999°

    Interpolation

    9

    8

    Gerade in 4 Achsen

    Gerade in 5 Achsen (Export genehmigungspflichtig)

    Kreis in 2 Achsen

    Kreis in 3 Achsen bei geschwenkter Bearbeitungsebene

    Schraubenlinie: Überlagerung von Kreisbahn und Gerade

    Satzverarbeitungszeit

    1,5 ms (3D-Gerade ohne Radiuskorrektur)

    Achsregelung

    Lageregelfeinheit: Signalperiode des Positionsmessgeräts/1 024

    Zykluszeit Interpolator: 3 ms

    Verfahrweg

    maximal 100 m

    Spindeldrehzahl

    maximal 60 000 min-1 (bei 2 Polpaaren)

    Fehler-Kompensation

    lineare und nichtlineare Achsfehler, Lose, Umkehrspitzen bei Kreisbewegungen, ­Wärmeausdehnung

    Haftreibung, Gleitreibung, Umkehrspiel

    Datenschnittstellen

    18

    V.24/RS-232-C max. 115 kbit/s

    erweiterte Datenschnittstelle mit LSV2-Protokoll zum externen Bedienen der TNC 620
    über die Datenschnittstelle mit HEIDENHAIN-Software TNCremo oder TNCremoPlus

    Gigabit-Ethernet-Schnittstelle 1000BASE-T

    5 x USB (1 x Front USB 2.0; 4 x Rückseite USB 3.0)

    HEIDENHAIN-DNC zur Kommunikation zwischen einer Windows-Anwendung und TNC ­(DCOM-Interface)

    Diagnose

    schnelle und einfache Fehlersuche durch integrierte Diagnosehilfen

    Umgebungstemperatur

    Betrieb: +5 °C bis +45 °C

    Lagerung: –35 °C bis +65 °C