ND 1100 QUADRA-CHEK

    Technische Kennwerte

    ND 1102

    ND 1103

    ND 1104

    Achsen

    2

    3

    4

    Messgeräte-Eingänge*

    Eingangsfrequenz

    1 VSS oder TTL (andere Schnittstellen auf Anfrage)

    1 VSS: 275 kHz; TTL: 3 MHz

    Unterteilungsfaktor

    10fach (nur bei 1 VSS)

    Anzeigeschritt1)

    einstellbar, max. 7 Dekaden

    Linearachse: 1 mm bis 0,000 1 mm

    Winkelachse: 1° bis 0,000 1° (00° 00’ 01”)

    Anzeige

    5,7” monochromer Flachbildschirm für Positionswerte, Dialoge und Eingaben und Softkeys

    Funktionen

    • Messreihen mit Minimum-/Maximum-Erfassung
    • Differenz aus Minimum und Maximum (Spannweite)
    • Maßfaktor

    Fehlerkompensation

    • linear und abschnittsweise linear über max. 300 Stützpunkte
    • Tisch-Winkelfehler

    Datenschnittstelle

    • V.24/RS-232-C
    • USB (Typ A)

    Tastsystem-Anschluss*

    HEIDENHAIN-Tastsystem oder Renishaw-Messtaster

    Sonstige Anschlüsse

    Fußschalter für 2 Funktionen bzw. externes Bedienfeld

    Zubehör

    Fußschalter, externes Bedienfeld, Schutzhülle, Standfuß, Montageplatte

    Netzanschluss

    AC 100 V bis 240 V (–15 % bis +10 %), 47 Hz bis 63 Hz, 100 W

    Arbeitstemperatur

    0 °C bis 45 °C; (Lagertemperatur –20 °C bis 70 °C)

    Schutzart EN 60 529

    IP00, Frontplatte IP40

    Anbau*

    Standfuß oder Montageplatte

    Masse

    ND mit Standfuß:  4,8 kg; ND mit Montageplatte:  2 kg

    * bei Bestellung bitte auswählen

    1) abhängig von der Signalperiode des angeschlossenen Messgeräts sowie vom Unterteilungsfaktor