ND 1300 QUADRA-CHEK

    Technische Kennwerte

    ND 1302

    ND 1303

    ND 1304

    Achsen*

    2 (XY)

    3 (XYQ) oder 3 (XYZ)

    4 (XYZQ)

    Messgeräte-Eingänge*

    Eingangsfrequenz

    1 VSS oder TTL (andere Schnittstellen auf Anfrage)

    1 VSS: 275 kHz; TTL: 3 MHz

    Unterteilungsfaktor

    10fach (nur bei 1 VSS)

    Anzeigeschritt1)

    einstellbar, max. 7 Dekaden

    Linearachsen XYZ: 1 mm bis 0,000 1 mm; Winkelachse Q: 1° bis 0,000 1° (00° 00’ 01”)

    Anzeige

    8,4” Farb-Flachbildschirm (Touchscreen); Auflösung SVGA 800 x 600 Pixel für Positionswerte, Dialoge und Eingaben, grafische Funktionen, Softkeys und Videobilddarstellung mit Option Video

    Funktionen

    • Erfassen von zweidimensionalen Konturelementen (2D)
    • Messpunkterfassung über Fadenkreuz
    • Programmieren von Konturelementen und Teilen
    • Measure Magic: automatische Geometrie-Erkennung
    • Toleranzeingabe und grafische Darstellung der Messergebnisse

    Kantensensor* (Option)

    • Automatische Messpunkterfassung über optischen Kantensensor

    Video* (Option)

    • Automatische Messpunkterfassung über Video-Kantenerkennung
    • Live-Bilder anzeigen
    • Live-Bilder archivieren und ausgeben (Option Archiv, nur mit Optionen Video und Zoom)
    • Zoom und Lichtsteuerung, programmierbar (Option Zoom, nur mit Optionen Video und CNC)

    CNC* (Option)

    • Automatisierung von Messaufgaben
    • Achs-Steuerung (für XYZQ) für Servo- bzw. Schrittmotoren
    • Autofokus über Schrittmotor-Ansteuerung

    Fehlerkompensation

    • linear und abschnittsweise linear über max. 1 000 Stützpunkte
    • Tisch-Winkelfehler; Matrixkompensation über max. 30 x 30 Punkte

    Datenschnittstelle

    V.24/RS-232-C; USB (Typ A)

    Sonstige Anschlüsse

    • Fußschalter für 2 Funktionen
    • Video-Anschluss für S-Video und Composite (Option Video)
    • Lichtsteuerung für 6 Lichtquellen und Zoom-Ansteuerung (bei Optionen Video und Zoom)
    • CNC-Ausgänge und Eingänge für Joystick (bei Option CNC)

    Zubehör

    Fußschalter, Lichtwellenleiter, Halter, Verstärker, Messnormal, Demo-Teile, ­Schutzhülle, Standfuß, Montageplatte

    Netzanschluss

    AC 100 V bis 240 V (–15 % bis +10 %), 47 Hz bis 63 Hz, 100 W

    Arbeitstemperatur

    0 °C bis 45 °C; (Lagertemperatur –20 °C bis 70 °C)

    Schutzart EN 60 529

    IP00, Frontplatte IP40

    Anbau*

    Standfuß oder Montageplatte

    Masse

    ND mit Standfuß:  4,8 kg; ND mit Montageplatte:  2 kg

    * bei Bestellung bitte auswählen; die Optionen Kantensensor und Video sind nicht kombinierbar

    1) abhängig von der Signalperiode des angeschlossenen Messgeräts sowie vom Unterteilungsfaktor