ND 1400 QUADRA-CHEK

    Technische Kennwerte

    ND 1404

    Achsen

    4 (XYZQ)

    Messgeräte-Eingänge*

    Eingangsfrequenz

    1 VSS oder TTL (andere Schnittstellen auf Anfrage)

    1 VSS: 275 kHz; TTL: 3 MHz

    Unterteilungsfaktor

    10fach (nur bei 1 VSS)

    Anzeigeschritt1)

    einstellbar, max. 7 Dekaden

    Linearachsen XYZ: 1 mm bis 0,000 1 mm

    Winkelachse Q: 1° bis 0,000 1° (00° 00’ 01”)

    Anzeige

    8,4” Farb-Flachbildschirm (Touchscreen); Auflösung SVGA 800 x 600 Pixel
    für Positionswerte, Dialoge und Eingaben, grafische Funktionen, Softkeys

    Funktionen

    • Erfassen von zwei- und dreidimensionalen Konturelementen (3D)
    • Messpunktaufnahme über Fadenkreuz oder starrem Antastelement
    • Automatische Messpunkterfassung über Tastsystem
    • Programmieren von Konturelementen und Teilen
    • Measure Magic: automatische Geometrie-Erkennung
    • Grafische Darstellung der Messergebnisse räumlich oder in den drei Projektionsebenen
    • Toleranzeingabe
    • Fünf Koordinatensysteme speicherbar
    • Tastsystem-Verwaltung für verschiedene Tasterformen

    Fehlerkompensation

    • linear und abschnittsweise linear über max. 1 000 Stützpunkte
    • Tisch-Winkelfehler
    • Matrixkompensation über max. 30 x 30 Punkte

    Datenschnittstelle

    • V.24/RS-232-C
    • USB (Typ A)

    Tastsystem-Anschluss*

    HEIDENHAIN-Tastsystem oder Renishaw-Messtaster

    Sonstige Anschlüsse

    Fußschalter für 2 Funktionen

    Zubehör

    Fußschalter, 3D-Demo-Teil, Schutzhülle, Standfuß, Montageplatte

    Netzanschluss

    AC 100 V bis 240 V (–15 % bis +10 %), 47 Hz bis 63 Hz, 100 W

    Arbeitstemperatur

    0 °C bis 45 °C; (Lagertemperatur –20 °C bis 70 °C)

    Schutzart EN 60 529

    IP00, Frontplatte IP40

    Anbau*

    Standfuß oder Montageplatte

    Masse

    ND mit Standfuß:  4,8 kg; ND mit Montageplatte:  2 kg

    * bei Bestellung bitte auswählen

    1) abhängig von der Signalperiode des angeschlossenen Messgeräts sowie vom Unterteilungsfaktor