PWT 100

    Technische Kennwerte

    Testgerät

    PWT 100

    Einsatzgebiet

    • Funktionskontrolle von absoluten und inkrementalen HEIDENHAIN-Messgeräten

    Messgerät-Eingang

    nur für HEIDENHAIN-Messgeräte

    • EnDat 2.2
    • Fanuc Serial Interface
    • Mitsubishi high speed interface
    • Panasonic Serial Interface

    Anzeige

    4,3” Farb-Flachbildschirm (Touchscreen)

    Spannungsversorgung

    DC 24 V

    Leistungsaufnahme max. 15 W

    Arbeitstemperatur

    0 °C bis 40 °C

    Schutzart EN 60 529

    IP20

    Abmessungen

    ca. 145 mm × 85 mm × 35 mm

    Sprachen

    deutsch und englisch

    (weitere Sprachen in Vorbereitung)