Längenmessgeräte für gesteuerte Werkzeugmaschinen

Die HEIDENHAIN-Längenmessgeräte für gesteuerte Werkzeugmaschinen sind universell einsetzbar. Sie eignen sich für Maschinen und Anlagen, an denen Vorschubachsen geregelt verfahren werden – wie z.B. für Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren, Bohrwerke, Dreh- und Schleifmaschinen. Das günstige dynamische Verhalten der Längenmessgeräte, ihre hohe zulässige Verfahrgeschwindigkeit und Beschleunigung in Messrichtung prädestinieren sie sowohl für den Einsatz an hochdynamischen konventionellen Achsen als auch für Direktantriebe.

Längenmessgeräte mit kleinprofiligem Maßstabsgehäuse

Die Längenmessgeräte mit kleinprofiligem Maßstabsgehäuse sind für beengte Einbauverhältnisse ausgelegt. Größere Messlängen und höhere Beschleunigungsbelastbarkeit sind bei Einsatz der Montageschiene bzw. von Spannelementen möglich.

Genauigkeits-
klasse
MesslängeInkremental-signale
Signalperiode
Absolute
Positionswerte
Typ
Absolute Längenmessgeräte für sicherheitsgerichtete
Anwendungen
±5 μm
±3 μm
70 mm bis 2040 mm-EnDat 2.2/22
DQ 01
LC 415
LC 495 S
Absolute Positionserfassung
• Glasmaßstab
±5 μm
±3 μm
70 mm bis 2040 mm-EnDat 2.2/22
EnDat 2.2/02
DQ 01
Fanuc 05
Mit 03-04

LC 415

LC 485

LC 495 S
LC 495 F
LC 495 M

Inkrementale Längenmessung mit höchster Wiederholgenauigkeit
• Stahlmaßstab
• kleine Signalperiode
±5 μm
±3 μm
50 mm bis 1220 mm1 VSS; 4 μm-LF 485
Inkrementale Längenmessung
• Glasmaßstab
±5 μm
±3 μm
70 mm bis 2040 mm1 VSS; 20 μm
TTL; bis 1 μm
-
-
LS 487
LS 477

Längenmessgeräte mit großprofiligem Maßstabsgehäuse

Die Längenmessgeräte mit großprofiligem Maßstabsgehäuse zeichnen sich durch besonders robuste Ausführungen, hohe Vibrationsfestigkeit und große Messlängen aus. Sie verfügen als Verbindung zwischen Abtastwagen und Montagefuß über ein „schräges Schwert”, das einen stehenden und liegenden Anbau bei gleicher Schutzart erlaubt.

Genauigkeits-
klasse
MesslängeInkremental-signale
Signalperiode
Absolute
Positionswerte
Typ
Absolute Längenmessgeräte
für sicherheitsgerichtete
Anwendungen
±5 μm
±3 μm
140 mm bis 4240- EnDat 2.2/22
DQ 01
LC 115
LC 195 S
Absolute Positionserfassung
• Glasmaßstab
±5 μm
±3 μm
140 mm bis 4240 mm-EnDat 2.2/22
EnDat 2.2/02
DQ 01
Fanuc 05
Mit 03-04
LC 115
LC 185
LC 195 S
LC 195 F
LC 195 M 
Absolute Positionserfassung
für große Messlängen
• Stahlmaßstab
±5 μm4240 mm bis 28040 mm-
1 VSS; 40 μm
EnDat 2.2/22
EnDat 2.2/02
LC 211
LC 281
Inkrementale Längenmessung mit höchster Wiederholgenauigkeit
• Stahlmaßstab
• kleine Signalperiode
±3 μm
±2 μm
140 mm bis 1240 mm1 VSS; 4 μm-LF 185
Inkrementale Längenmessung
• Glasmaßstab
±5 μm
±3 μm
140 mm bis 3040 mm1 VSS; 20 μm
TTL; bis 1 μm
-
-
LS 187
LS 177
Inkrementale Längenmessung für große Messlängen
• Stahlmaßstab
±5 μm440 mm bis 30040 mm bis ML 72040 mm auf Anfrage1 VSS; 40 μm-LB 382 - einteilig
LB 382 - mehrteilig