LC 1x5

    Technische Kennwerte

    Technische Kennwerte

    LC 115

    LC 185

    Maßverkörperung

    Längenausdehnungskoeffizient

    DIADUR-Glasmaßstab mit Absolutspur und Inkrementalspur, Teilungsperiode 20 µm

    αtherm  8 x 10-6 K-1

    Genauigkeitsklasse*

    ± 3 µm bis Messlänge 3 040 mm; ± 5 µm

    Messlänge ML* in mm

    140, 240, 340, 440, 540, 640, 740, 840, 940, 1040, 1140, 1240, 1340, 1440,

    1540, 1640, 1740, 1840, 2040, 2240, 2440, 2640, 2840, 3040, 3240, 3440, 3640, 3840,

    4040, 4240

    Funktionale Sicherheit*

    Option1)

    Schnittstelle

    EnDat 2.2

    Bestellbezeichnung

    EnDat22

    EnDat02

    Auflösung bei ± 3 µm

    bei ± 5 µm

    0,001 µm

    0,010 µm

    0,005 µm

    0,010 µm

    Diagnoseschnittstelle

    digital

    Taktfrequenz

    Rechenzeit tcal

    ≤ 16 MHz

    ≤ 5 µs

    ≤ 2 MHz

    ≤ 5 µs

    Inkrementalsignale

      1 VSS

    Signalperiode

    Grenzfrequenz –3 dB

    20 µm

    150 kHz

    Elektrischer Anschluss

    separates Adapterkabel (1 m/3 m/6 m/9 m) am Montagefuß beidseitig steckbar

    Kabellänge

    ≤ 100 m2)

    ≤ 150 m2)

    Spannungsversorgung

    DC 3,6 V bis 14 V

    Leistungsaufnahme (maximal)

    3,6 V: ≤ 1,1 W; 14 V: ≤ 1,3 W

    Stromaufnahme (typisch)

    5 V: 140 mA (ohne Last)

    Verfahrgeschwindigkeit

    ≤ 180 m/min

    Erforderliche Vorschubkraft

    ≤ 4 N

    Vibration 55 bis 2 000 Hz
    bei Einwirkung auf

    Schock 11 ms

    Beschleunigung

    Gehäuse: ≤ 200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

    Abtasteinheit: ≤ 200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

    ≤ 300 m/s2 (EN 60 068-2-27)

    ≤ 100 m/s2 in Messrichtung

    Arbeitstemperatur

    0 °C bis 50 °C

    Schutzart EN 60 529

    IP 53 bei Anbau nach Anbauhinweisen im Katalog; IP 64 bei Sperrluft über DA 400

    Masse

    0,55 kg + 2,9 kg/m Messlänge

    * bei Bestellung bitte auswählen 1) Abmessungen und Kennwerte siehe separate Produktinformation

    2) mit HEIDENHAIN-Kabel; Taktfrequenz ≤ 8 MHz