LC 4x5

    Technische Kennwerte

    Technische Kennwerte

    LC 415

    LC 485

    Maßverkörperung

    Längenausdehnungskoeffizient

    DIADUR-Glasmaßstab mit Absolutspur und Inkrementalspur, Teilungsperiode 20 µm

    αtherm  8 x 10-6 K-1 (Montageart (I)/(II)); mit Montageschiene: αtherm  9 x 10-6 K-1 (Montageart (III))

    Genauigkeitsklasse*

    ± 3 µm, ± 5 µm

    Messlänge ML* in mm

    Montageschiene* oder Spannelemente* bis ML 1 240 optional, ab ML 1 340 notwendig

    70, 120, 170, 220, 270, 320, 370, 420, 470, 520, 570, 620, 670, 720,

    770, 820, 920, 1020, 1140, 1240, 1340, 1440, 1540, 1640, 1740, 1840, 2040

    Funktionale Sicherheit*

    Option1)

    Schnittstelle

    EnDat 2.2

    Bestellbezeichnung

    EnDat22

    EnDat02

    Auflösung bei ± 3 µm

    bei ± 5 µm

    0,001 µm

    0,010 µm

    0,005 µm

    0,010 µm

    Diagnoseschnittstelle

    digital

    Taktfrequenz

    Rechenzeit tcal

    ≤ 16 MHz

    ≤ 5 µs

    ≤ 2 MHz

    ≤ 5 µs

    Inkrementalsignale

      1 VSS

    Signalperiode

    Grenzfrequenz –3 dB

    20 µm

    150 kHz

    Elektrischer Anschluss

    separates Adapterkabel (1 m/3 m/6 m/9 m) am Montagefuß steckbar

    Kabellänge

    ≤ 100 m2)

    ≤ 150 m2)

    Spannungsversorgung

    DC 3,6 V bis 14 V

    Leistungsaufnahme (maximal)

    3,6 V: ≤ 1,1 W; 14 V: ≤ 1,3 W

    Stromaufnahme (typisch)

    5 V: 140 mA (ohne Last)

    Verfahrgeschwindigkeit

    ≤ 180 m/min

    Erforderliche Vorschubkraft

    ≤ 5 N

    Vibration 55 bis 2 000 Hz
    bei Einwirkung auf

    Schock 11 ms

    Beschleunigung

    Abtasteinheit: ≤ 200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

    Gehäuse ohne Montageschiene: ≤ 100 m/s2 (EN 60 068-2-6)

    Gehäuse mit Montageschiene, Kabelausgang rechts: ≤ 150 m/s2, links: ≤ 100 m/s2 (EN 60 068-2-6)

    ≤ 300 m/s2 (EN 60 068-2-27)

    ≤ 100 m/s2 in Messrichtung

    Arbeitstemperatur

    0 °C bis 50 °C

    Schutzart EN 60 529

    IP 53 bei Anbau nach Anbauhinweisen im Katalog; IP 64 bei Sperrluft über DA 400

    Masse

    Gerät: 0,2 kg + 0,55 kg/m Messlänge; Montageschiene: 0,9 kg/m

    * bei Bestellung bitte auswählen 1) Abmessungen und Kennwerte siehe separate Produktinformation

    2) mit HEIDENHAIN-Kabel; Taktfrequenz ≤ 8 MHz