LIC 4100

TypBasisabweichungTeilungsträger und MontageInterpolations-abweichungMesslänge
Genauigkeits-klasseim Intervall
LIC 4113
LIC 4193
± 3 μm
± 5 μm

≤ ± 0,275 μm/ 10 mm

Maßstab aus Glaskeramik oder Glas, auf Montagefläche geklebt

± 20 nm240 mm bis 3040 mm
LIC 4115
LIC 4195
± 5 μm≤ ± 0,750 μm/ 50 mm (typ.)Stahlmaßband, in Aluminium-Profile eingezogen und gespannt ± 20 nm140 mm bis 28440 mm
LIC 4117
LIC 4197
± 3 μm
± 5 μm
± 15 μm
≤ ± 0,750 μm/ 50 mm (typ.)Stahlmaßband, in Aluminium-Profile eingezogen und fixiert ± 20 nm240 mm bis 6040 mm
LIC 4119
LIC 4199
± 3 μm
± 15 μm
≤ ± 0,750 μm/ 50 mm (typ.)Stahlmaßband, auf Montagefläche geklebt ± 20 nm70 mm bis 1020 mm

LIC 2100

TypBasisabweichungTeilungsträger und MontageInterploations-abweichungMesslänge
Genauigkeits-klasseim Intervall
LIC 2117
LIC 2197
± 15 μm

 

Stahlmaßband, in Aluminium-Profile eingezogen und fixiert

± 2 μm120 mm bis 3020 mm
LIC 2119
LIC 2199
± 15 μmStahlmaßband, auf Montagefläche geklebt ± 2 μm120 mm bis 3020 mm