Baureihe LIP für höchste Genauigkeit

TypBasisabweichungTeilungsträger und MontageInterpolations-abweichungMesslänge
Genauigkeits-klasseim Intervall
LIP 372
LIP 382
± 0,5 μm≤ ± 0,075 μm/ 5 mm

Zerodur-Glaskeramik eingebettet in anschraubbarem Invarträger

± 0,01 nm70 mm bis 270 mm
LIP 211
LIP 281

LIP 291
± 1 μm
± 3 μm
≤ ± 0,125 μm/ 5 mm

Maßstab aus Zerodur-Glaskeramik, mit Spannpratzen geklemmt

± 0,001 μm

± 1 nm20 mm bis 3040 mm
LIP 471
LIP 481
± 0,5 μm
± 1 μm

≤ ± 0,175 μm/ 5 mm

Maßstab aus Zerodur-Glaskeramik oder Glas, mit Spannpratzen geklemmt

± 7 nm70 mm bis 420 mm
LIP 571
LIP 581

± 1 μm
≤ ± 0,175 μm/ 5 mm

Glasmaßstab, mit Spannpratzen geklemmt

± 12 nm70 mm bis 1440 mm