LIP 211/LIP 281/LIP 291

    Technische Kennwerte

    Maßstab

    LIP 201

    Maßverkörperung

    Längenausdehnungskoeffizient

    OPTODUR-Phasengitter auf Zerodur-Glaskeramik; Teilungsperiode 2,048 µm

    αtherm = (0±0,1) x 10–6 K–1

    Genauigkeitsklasse*

    ±1 µm

    ±3 µm (höhere Genauigkeitsklassen auf Anfrage)

    Basisabweichung

    ±0,125 µm/5 mm

    Messlänge ML*

    in mm

    20 30 50 70 120 170 220
    270 320 370 420 470 520 570
    620 670 720 770 820 870 920
    970 1 020

    370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 870 920 970 1 020 1 140 1 240 1 340 1 440 1 540 1 640 1 840 2 040 2 240 2 440 2 640 2 840 3 040

    Referenzmarken

    eine in der Mitte der Messlänge

    Masse

    0,11 g/mm Gesamtlänge

    Abtastkopf

    AK LIP 21

    AK LIP 29 F

    AK LIP 29 M

    AK LIP 28

    Schnittstelle

    EnDat 2.21)

    Fanuc Serial Interface1)

    Mitsubishi high
    speed Interface1)

      1 VSS

    Bestellbezeichnung

    EnDat22

    Fanuc02

    Mit02-4

    Integrierte Interpolation

    16 384fach (14 bit)

    Taktfrequenz

    16 MHz

    Rechenzeit tcal

    5 µs

    Messschritt

    0,03125 nm (31,25 pm)

    Signalperiode

    0,512 µm

    Grenzfrequenz –3 dB

    3 MHz

    Verfahrgeschwindigkeit

    120 m/min

    90 m/min

    Interpolationsabweichung

    Positionsrauschen RMS

    ±1 nm

    0,12 nm

    ±1 nm

    0,12 nm (3 MHz)3)

    Elektrischer Anschluss*

    Kabel 0,5 m, 1 m, 2 m, oder 3 m mit Sub-D-Stecker (Stift) 15-polig; Schnittstellen-Elektronik im Stecker

    Kabellänge

    siehe Schnittstellen-Beschreibung, jedoch 30 m (mit HEIDENHAIN-Kabel)

    Spannungsversorgung

    DC 3,6 V bis 14 V

    DC 5 V ±0,25 V

    Leistungsaufnahme2) (max.)

    bei 14 V: 2270 mW; bei 3,6 V: 2400 mW

    Stromaufnahme

    bei 5 V: 300 mA (ohne Last, typisch)

    390 mA

    Laser

    Abtastkopf und Maßstab angebaut: Klasse 1; Abtastkopf nicht angebaut: Klasse 3B

    Vibration 55 Hz bis 2 000 Hz

    Schock 11 ms

    200 m/s2 (IEC 60 068-2-6)

    400 m/s2 (IEC 60 068-2-27)

    Arbeitstemperatur

    0 °C bis 50 °C

    Masse

    Abtastkopf: 59 g; Stecker: 140 g; Anschlusskabel: 22 g/m

    * bei Bestellung bitte auswählen

    1) Absoluter Positionswert nach Überfahren der Referenzmarke in „Positionswert 2''

    2) siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Katalog Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten

    3) bei –3 dB Grenzfrequenz der Folge-Elektronik