HEIDENHAIN-ACANTO

Absolutes Messverfahren

  • Positionswert steht unmittelbar nach dem Einschalten zur Verfügung
  • Keine Zählfehler
  • Keine Referenzierung erforderlich da Messwert immer verfügbar

Hoher Schutzgrad

  • Bis zu Schutzklasse IP67

Kompakte Bauform

  • Anreihmaß von 15 mm

EnDat 2.2 Schnittstelle

  • Zusätzliche Informationen zum Zustand des Messtaster verfügbar (Diagnose, Warnungen, Alarme)

Eigenschaften

Messweg12 oder 30 mm
Systemgenauigkeit± 2 µm
MessbolzenbetätigungDurch Prüfling oder pneumatisch
Schutzart

Durch Prüfling IP67

Pneumatisch bis zu IP67
SchnittstelleEnDat 2.2