HEIDENHAIN-SPECTO

Hoher Schutzgrad

  • Bis zu Schutzklasse IP67

Kompakte Bauform 

  • Anreihmaß von 15 mm

Kugellagerführung

  • Kugellagerführung mit geringer Reibung
  • Hohe Präzision des Messzirkel

Robustes Design

Eigenschaften

Messweg12 oder 30 mm
Systemgenauigkeit

± 1 µm

Wiederholbarkeit

ST 1200: < 0,25 µm

ST 3000: < 0,70 µm

Nachbarschaftsgenauigkeit

< 0,3 µm

MessbolzenbetätigungDurch Prüfling oder pneumatisch
Schutzart

12 mm Varianten mit Betätigung durch Prüfling bis zu IP 67

Alle anderen Geräte IP 67
Schnittstelle1 VSS, TTL