TS 248/TS 260/ TS 460

    Technische Kennwerte

    Kabel

    Funk und Infrarot

    Werkstück-Tastsystem

    TS 248

    TS 260

    TS 460

    Antastgenauigkeit

    ± 5 µm bei Verwendung des Standardtaststifts T404

    Antastreproduzierbarkeit

    mehrmaliges Antasten aus einer Richtung

    2 σ 1 µm bei einer Antastgeschwindigkeit von 1 m/min

    typische Werte:

    2 σ 1 µm bei einer Antastgeschwindigkeit von 3 m/min

    2 σ 4 µm bei einer Antastgeschwindigkeit von 5 m/min

    Auslenkung des ­Antastelements

    5 mm in allen Richtungen (bei Taststift L = 40 mm)

    Auslenkkräfte

    axial: ca. 8 N (TS 248: ca. 4 N)

    radial: ca. 1 N (TS 248: ca. 0,5 N)

    Antastgeschwindigkeit

    5 m/min

    Kollisionsschutz*

    optional

    Schutzart EN 60 529

    IP67

    Arbeitstemperatur

    10 °C bis 40 °C

    Lagertemperatur

    –20 °C bis 70 °C

    Masse ohne Spannschaft

    ca. 0,15 kg

    ca. 0,2 kg

    Befestigung*

    • mit Spannschaft1) (nur bei radialer Flanschdose)
    • über Außengewinde M28 x 0,75
    • über Verschraubung mit Außengewinde M22 x 1
    • mit Spannschaft1)
    • über Außengewinde M12 x 0,5

    Elektrischer Anschluss*

    Flanschdose M12, 8-polig, axial oder radial

    Kabellänge

    25 m

    Spannungsversorgung

    DC 15 V bis 30 V/ 100 mA (ohne Last)

    2 Batterien oder Akkus 1/2 AA oder Size LR2;
    je 1 V bis 4 V

    Betriebsdauer

    Dauerbetrieb typ. 400 h2) mit Lithium-Batterien

    Ausgangssignale

    • Schaltsignal S und S (Rechtecksignal und dessen invertiertes Signal)
    • potentialfreier Schaltausgang „Trigger''

    Signalpegel HTL

    UH 20 V bei –IH 20 mA

    UL 2,8 V bei IL 20 mA

    bei Nennspannung DC 24 V

    Signalübertragung

    Kabel

    Funk- und Infrarot-Übertragung (einstellbar) mit 360°-Abstrahlung zur SE

    Sende-/Empfangseinheit*

    • SE 660 für Funk- und Infrarot-Übertragung3)
    • SE 642 für Infrarot-Übertragung3)
    • SE 540 für Infrarot-Übertragung; zum Einsatz im Spindelkopf

    Ein-/Ausschalten des TS

    Funk- oder Infrarot-Signal (einstellbar) von SE

    * bei Bestellung bitte auswählen

    1) siehe Übersicht Seite 18

    2) reduzierte Betriebsdauer bei hohem Funkverkehr der Umgebung oder häufigen, kurzen Antastintervallen

    3) gemeinsame SE für TS 460 und TT 460