TS 444/TS 642/ TS 740

    Technische Kennwerte

    Infrarot

    Werkstück-Tastsystem

    TS 444

    TS 642

    TS 740

    Antastgenauigkeit

    ±5 µm bei Verwendung des Standardtaststifts T404

    ±1 µm bei Verwendung des Standardtaststifts T404

    Antastreproduzierbarkeit

    mehrmaliges Antasten aus einer Richtung

    2 σ 1 µm bei einer Antastgeschwindigkeit von 1 m/min

    typische Werte:

    2 σ 1 µm bei einer Antastgeschwindigkeit von 3 m/min

    2 σ 4 µm bei einer Antastgeschwindigkeit von 5 m/min

    2 s 0,25 µm
    bei einer Antastgeschwindigkeit von 0,25 m/min

    Auslenkung des ­Antastelements

    5 mm in allen Richtungen (bei Taststift L = 40 mm)

    Auslenkkräfte

    axial: ca. 8 N

    radial: ca. 1 N

    axial: ca. 0,6 N

    radial: ca. 0,2 N

    Antastgeschwindigkeit

    5 m/min

    0,25 m/min

    Schutzart EN 60 529

    IP67

    Arbeitstemperatur

    10 °C bis 40 °C

    Lagertemperatur

    –20 °C bis 70 °C

    Masse ohne Spannschaft

    ca. 0,4 kg

    ca. 1,1 kg

    Befestigung*

    mit Spannschaft* (Übersicht S. 18)

    ohne Spannschaft (Anschluss­gewinde M12 x 0,5)

    ohne Spannschaft (Anschluss­gewinde M30 x 0,5)

    Signalübertragung

    Infrarot-Übertragung mit Rundumabstrahlung

    Abstrahlwinkel des ­Infrarot-Signals*

    0° oder +30°

    Sende-/Empfangseinheit*

    SE 540 oder SE 642

    SE 540, SE 642 oder SE 660 (nur Infrarot)

    SE 540 oder SE 642

    Ein-/Ausschalten des TS

    Infrarot-Signal von SE

    über Schalter im Spannschaft oder Infrarot-Signal von SE

    Infrarot-Signal von SE

    Energieversorgung/
    Spannungsversorgung

    Druckluft
    empfohlener Betriebsdruck
    5,5 · 105 bis 8 · 105 Pa

    Batterien oder Akkus

    Energiespeicher

    integrierte Hochleistungskondensatoren;
    Ladezeit typ. 3 s bei 5,5 · 105 Pa

    2 Batterien oder Akkus je 1 bis 4 V; Size C oder Size A1)

    Betriebsdauer

    typ. 120 s

    typ. 800 h2)
    (reduzierte Betriebsdauer bei ­Ersatz für TS 632)

    typ. 500 h2)

    * bei Bestellung bitte auswählen

    1) über Adapter, im Lieferumfang enthalten

    2) im Dauerbetrieb mit Lithium-Batterien 3,6 V/6000 mAh; mit den im Lieferumfang enthaltenen Lithium-Batterien Size A wird lediglich die halbe Betriebsdauer erreicht

    105 Pa 1 bar