Maßverkörperung

Zwei-Koordinaten DIADUR-Phasengitter-Teilung mit Referenzmarke auf Stahl

therm. Längenausdehnungs-Koeffizient

αtherm = 10 · 10-6 K-1

Genauigkeitsklasse

± 1 μm in Längsrichtung
± 1,5 μm in Querrichtung

Messbereich in Querrichtung
Messlängen in Längsrichtung

420 mm, 520 mm, 720 mm, 1020 mm, 1220 mm, 1520 mm

± 1 mm

Referenzmarken

am Anfang der Messlänge

Ausgangssignale

1 VSS

Signalperiode

4 µm in Langs- und Querrichtung (orthogonal)

empfohlener Messschritt

≥ 0,001 µm (mit IK 220)

Spannungsversorgung

5V ±5%/< 100 mA (je Achse)

Elektrischer Anschluss

  • Kabel 0,5 m mit Sub-D-Stecker (15-polig) Anpass- und Schnittstellen-Elektronik im Stecker integriert
  • sep. Adapterkabel, Länge 3 m, zum Anschluss an IK 220

Max. Verfahrgeschwindigkeit

≤ 80 m/min

Ankopplung

magnetisch an Planfläche; Winkel als Zubehör lieferbar

Auswerte-Elektronik (Option)

Positionsanzeige ND 281B oder PC-Zahlerkarte IK 220

Auswerte-Software (Option)

ACCOM

Masse

Maßstab ca. 340 g + 6,7 g/mm ML
Abtastkopf ca. 1,86 kg

Anfrage