Winkelmessgeräte mit Teilung auf Glas-Teilkreis

Einsatzbereich: hochauflösende Drehachsen mit hoher Reproduzierbarkeit
- sehr hohe Anzahl von Signalperioden
- geringer Einbauraum
- geringer Interpolationsfehler und geringes Signalrauschen

Ausführung und MontageGenauigkeit der TeilungSignalperioden/UTyp
Phasengitter-Teilung auf
Glas-Teilkreis mit Nabe; stirnseitig an Welle geschraubt
± 0,9''180000ERP 880
Phasengitter-Teilung auf Glas-Teilkreis mit Nabe; stirnseitig an Welle geschraubt± 2''


± 1''
131072


360000
ERP 4080


ERP 8080
SUPRADUR-Phasengitter-Teilung auf Glas± 1''2500ERO 2000
METALLUR-Teilung auf Glas-Teilkreis mit Nabe; stirnseitig an Welle geschraubt± 3''/
± 2''
9000/
18000

45000 bis
900000
ERO 6080


ERO 6070
Chromteilung auf Glas; stirnseitig an Welle geschraubt± 10''4096ERO 6180

Winkelmessgeräte mit Teilung auf Stahl-Teilungstrommel

Einsatzbereich: Rundtische, Schwenkköpfe, genaue hochdynamische Antriebe
- großer Durchmesserbereich
- hohe zulässige Drehzahlen
- hohe Genauigkeit
- verschiedene Trommelformen
- unterschiedliche Strichzahlen je Durchmesser
- Sperrluftabdeckung für erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit

Ausführung und MontageGenauigkeit der TeilungSignalperioden/UTyp
Stahlteilungstrommel mit hoher Genauigkeit, Dreipunkt-Zentrierung± 3'' bis ± 1,5''8195 bis 44000ECA 4000
ECA 4000 Vakuum
Teilungstrommel mit
Zentrierbund, stirnseitig an Welle geschraubt
± 5'' bis ± 2'' 12000 bis 52000
6000 bis 44000
3000 bis 13000
ERA 4280C
ERA 4480C
ERA 4880C
Teilungstrommel für erhöhte Genauigkeit; stirnseitig an Welle geschraubt± 4'' bis ± 1,7''12000 bis 52000ERA 4282C

Winkelmessgeräte mit Teilung auf Stahlband

Einsatzbereich: große Rundtische, Teleskope, Sonderapplikationen
- sehr großer Durchmesserbereich
- Vollkreis- und Segmentlösungen
- hohe Durchmesser-Variabilität
- hohe Genauigkeit
- innen- oder außenliegendes Maßband

Ausführung und MontageGenauigkeit der TeilungSignalperioden/UTyp
Stahlmaßband für Innenmontage, Vollkreisausführung 1); Maßband wird am Umfang gespannt± 3,9'' bis ± 1,6'' 36000 bis 90000ERA 7480C
Stahlmaßband für Außenmontage, Vollkreisausführung 1); Maßband wird am Umfang gespannt± 4,7'' bis ± 1,9''36000 bis 90000ERA 8480C

1) Segmentlösungen auf Anfrage