ERO 6180

    Technische Kennwerte

    Abtastkopf

    AK ERO 6180

    Schnittstelle

    1 VSS

    Referenzmarkensignal

    Rechteckimpuls

    Grenzfrequenz –3 dB

    200 kHz

    Elektrischer Anschluss

    Kabel 3 m mit Sub-D-Stecker (Stift), 15-polig

    Kabellänge

    30 m

    Spannungsversorgung

    DC 5 V ± 0,25 V

    Stromaufnahme

    < 100 mA (ohne Last)

    Vibration 55 bis 2 000 Hz

    Schock 11 ms

    200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

    400 m/s2 (EN 60 068-2-27)

    Arbeitstemperatur

    0 bis 50 °C

    Masse Abtastkopf

    Stecker

    Kabel

    ca. 6 g (ohne Kabel)

    ca. 32 g

    ca. 22 g/m

    Teilkreis

    TKN ERO 6100

    Maßverkörperung

    Chrom-Teilung auf Glas

    Signalperioden

    4 096

    Genauigkeit der Teilung

    ± 10”

    Positionsabweichungen pro Signalperiode1)

    ± 5”

    Referenzmarken

    eine

    Naben-Innendurchmesser

    41 mm

    Teilkreis-Außendurchmesser

    70 mm

    Mech. zul. Drehzahl

    3 500 min-1

    Trägheitsmoment

    50 x 10-6 kgm2

    Zul. Axialbewegung

    0,1 mm

    Schutzart EN 60 529

    IP 00

    Masse

    ca. 71 g

    1) Positionsabweichung innerhalb einer Signalperiode und Genauigkeit der Teilung ergeben zusammen die messgerätspezifischen Abweichungen; zusätzliche Abweichungen durch Anbau und Lagerung der zu messenden Welle siehe Messgenauigkeit