Interface-Elektroniken
Die Interface-Elektroniken von HEIDENHAIN passen die Messgerätesignale an die Schnittstelle der Folge-Elektronik an. Sie werden dann eingesetzt, wenn die Folge-Elektronik die Ausgangssignale der HEIDENHAIN-Messgeräte nicht direkt verarbeiten kann oder wenn eine zusätzliche Interpolation der Signale notwendig ist.
Eingangssignale der Interface-Elektronik
HEIDENHAIN-Interface-Elektroniken können an inkrementale Messgeräte mit sinusförmigen Signalen 1 Vss (Spannungssignale) oder 11 µ Ass (Stromsignale) angeschlossen werden. Die PC-Einschubkarte IK 220 verarbeitet zusätzlich auch EnDat und SSI.
Ausgangssignale der Interface-Elektronik
Die Interface-Elektroniken gibt es mit folgenden Schnittstellen zur Folge-Elektronik:
- TTL – Rechteckimpulsfolgen
- EnDat 2.2
- Fanuc Serial Interface
- Mitsubishi High Speed Serial Interface
- PCI-Bus
Interpolation der sinusförmigen Eingangssignale.
Zusätzlich zur Signalwandlung werden die sinusförmigen Messgerätesignale in der Interface-Elektronik interpoliert. Dadurch werden feinere Messschritte und damit eine höhere Positioniergenauigkeit und höhere Regelgüte erreicht.
Bildung eines Positionswerts
Verschiedene Interface-Elektroniken verfügen über eine integrierte Zählerfunktion. Ausgehend vom zuletzt gesetzten Bezugspunkt wird mit Überfahren der Referenzmarke ein absoluter Positionswert gebildet und an die Folge-Elektronik ausgeben.
|
|
|
|
- Interpolations- und Digitalisierungs-Elektroniken
- Die Geräte der Baureihe IBV 100 haben eingangsseitig einen Anschluss für inkrementale Längen- oder Winkelmessgeräte mit sinusförmigen Ausgangssignalen und einer Signalgröße von 1 Vss.
- Ausgangsseitig liefern die IBV über eine Flanschdose
- TTL-kompatible Rechtecksignale.
|
|
|
- Interpolations- und Digitalisierungselektronik
- Interpolation bis 100-fach
- Eingangssignal: 1 Vss
- Ausgangssignal: TTL-kompatible Rechtecksignale
|
|
|
- Interpolations- und Digitalisierungselektroniken zur Integration in Kundenelektroniken
- Interpolation bis 100-fach
- Eingangssignal: 1 Vss bzw. 11 µAss
- Ausgangssignal: TTL-kompatible Rechtecksignale
|
|
|
- Interpolations- und Digitalisierungselektroniken
- Interpolation bis 400-fach
- Eingangssignal: 11 µAss
- Ausgangssignal: TTL-kompatible Rechtecksignale
|
|
|
- Externe Interface-Box zum Anschluss inkrementaler HEIDENHAIN-Messgeräte an rein serielle Messgeräte-Schnittstellen
- Interpolation bis 16384-fach
- Eingangssignal: 1 Vss
- serielle Messgeräte-Schnittstellen
|
Gehäuse-Bauform – IP 65 / IP 40 |
|
- Interpolations- und Zählerkarte für den PCI-Bus zur Messwert-Erfassung von zwei inkrementalen oder absoluten Längen- und Winkelmessgeräten
|
|