Positionsanzeigen
Positionsanzeigen dienen zur Visualisierung des mit Hilfe eines Längenmessgerätes, Messtasters, Drehgebers oder Winkelmessgerätes erfassten Messwertes.
Einsatzgebiete sind zum Beispiel:
- Mess- und Prüfeinrichtungen
- Messmittelüberwachung
- Teilapparate
- handbediente Werkzeugmaschinen
- Messmaschinen
Positionsanzeigen von HEIDENHAIN sind besonders benutzerfreundlich gestaltet.
Typische Merkmale sind:
- optimal ablesbare, alphanumerische Anzeige
- übersichtlich angeordnete Tastatur
- ergonomische Drucktasten
- spritzwassergeschützte Frontplatte
- robustes Gussgehäuse
- dialogunterstütze Benutzerführung mit Hilfe- und Grafikfunktionen
- benutzergerechte Funktionen für leichteres Arbeiten an handbedienten Maschinen und Einrichtungen
- Referenzmarkenauswertung für abstandscodierte und einzelne Referenzmarken
- problemloser Anbau und wartungsfreier Betrieb
- kurze Amortisationszeit bei wirtschaftlichem Einsatz.
Positionsanzeigen für messtechnische Anwendungen
Positionsanzeigen für messtechnische Anwendungen verfügen über zahlreiche
Funktionen zur messtechnischen Erfassung und statistischen Auswertung von Messwerten.
Mit TOOL-CHEK steht eine Positionsanzeige mit speziellen Funktionen für den Einsatz an Werkzeugvoreinstellgeräten zur Verfügung.
Die QUADRA-CHEK-Positionsanzeigen für Profilprojektoren, Messmikroskope, 2D-, Video- und Koordinaten-Messmaschinen erfassen Messpunkte von 2D-Konturen je nach Ausführung entweder automatisch oder manuell per Fadenkreuz, über optische Kantenerkennung oder per Videokamera – mit Echtzeit-Darstellung des Live-Bildes und integrierter Bildverarbeitung. Bei 3D-Konturen, wie Ebene, Zylinder, Konus und Kugel erfassen sie die Messpunkte durch Antasten mit einem Tastsystem.
In der optionalen CNC-Version arbeiten sie als vollwertige Steuerungen auch zur Achspositionierung und lassen Messprogramme automatisch ablaufen.
Positionsanzeigen für handbediente Werkzeugmaschinen
Positionsanzeigen für handbediente Werkzeugmaschinen machen die Arbeit produktiver: Sie sparen Zeit, erhöhen die Maßhaltigkeit der gefertigten Werkstücke und gewinnen an Komfort. Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie eine neue oder bereits genutzte Maschine mit einer Positionsanzeige ausrüsten. Der Anbau geht zügig und ist bei jedem Maschinentyp möglich – unabhängig vom Bearbeitungsverfahren der Maschine und der Anzahl der anzuzeigenden Achsen. Je nach Anwendung stehen praxisorientierte Funktionen und Zyklen zur Verfügung. Die Restweg-Anzeige mit grafischer Einfahrhilfe führt Sie sicher und zügig zur nächsten Soll-Position, indem Sie einfach auf den Anzeigewert Null fahren. Der POSITIP hilft Ihnen, Kleinserien zu fertigen: Wiederkehrende Bearbeitungsschritte speichern Sie als Programm.
Präzises Fertigen leicht gemacht: Zusammen mit Längenmessgeräten von HEIDENHAIN erfassen die Positionsanzeigen die Achsbewegungen direkt. Spiel in den mechanischen Übertragungselementen wie Spindel, Zahnstange oder Getriebe bleibt so ohne Einfluss.

Dokumentation