Seite drucken
 
MANUALplus 620

MANUALplus 620 – Die Bahnsteuerung für Zyklen- und CNC-Drehmaschinen

Die MANUALplus bewährt sich seit Jahren im täglichen Einsatz an Zyklen-Drehmaschinen und zeichnet sich insbesondere durch komfortable manuelle Maschinenbedienung aus. Ihre anwendungsorientierte Zyklenprogrammierung ermöglicht dem Facharbeiter an der Drehmaschine schnell und effizient zu programmieren und zu bearbeiten.

Mit der Einführung der MANUALplus 620 erweitert sich das Einsatzgebiet auf einspindlige CNC-Drehmaschinen. Gleichzeitig ist HEIDENHAIN mit smart.Turn ein weiterer Schritt in Richtung benutzerfreundliche Bedienung gelungen. Übersichtliche Formulareingabe, Vorbelegung globaler Werte, Auswahlmöglichkeiten sowie eindeutige Grafikunterstützung garantieren eine schnelle und einfache Bedienung. Die Basis der neu gestalteten Bedienoberfläche smart.Turn ist das bewährte HEIDENHAIN-DIN PLUS. Denn smart.Turn erzeugt DIN PLUS-Programme. Damit stehen sowohl dem NC-Programmierer, als auch dem Maschinenbediener während des Programmlaufs alle Detailinformationen zur Verfügung.

Die MANUALplus 620 ist für Drehmaschinen mit Hauptspindel, einem Schlitten (X- und Z-Achse), C-Achse oder positionierbarer Spindel und angetriebenem Werkzeug konzipiert. Sie ist für Horizontal- und Vertikal-Drehmaschinen mit einfacher Werkzeugaufnahme oder Werkzeug-Revolver geeignet. Zyklen-Drehmaschinen werden in der Regel für kleinere und mittlere Losgrößen eingesetzt. Bei Einsatz der MANUALplus 620 profitiert der Anwender von der einfach erlernbaren Zyklenprogrammierung, mit der Werkstücke schnell und effektiv bearbeitet werden. Und wenn die Anforderungen steigen und Sie komplexe Aufgaben mit Ihrer Drehmaschine bearbeiten, dann erstellen Sie Ihre NC-Programme mit der neuen Programmier-Betriebsart smart- Turn. Bei CNC-Drehmaschinen ist die Programmier-Betriebsart smartTurn die Grundlage für die NC-Programmierung.

Auch diese neue Art der NC-Programmierung benötigt nur wenig Einarbeitungszeit, denn der Facharbeiter braucht sich weder mit G- und M-Funktionen, noch mit dem Aufbau eines Bearbeitungsblocks auseinandersetzen. smartTurn nutzt die schnell erlernbare Formulareingabe.