DAkkS-Kalibrierung nach DIN EN ISO/IEC 17025

Lassen Sie Messungen für Ihre Längen- und Winkelmessgeräte fachlich kompetent durch das regelmäßig geprüfte HEIDENHAIN-Messlabor durchführen.

Was ist eine DAkkS-Kalibrierung?

Eine DAkkS-Kalibrierung gibt dem Anwender Gewissheit über die Messabweichungen seines Gerätes bei definierten Bedingungen. Der dabei erstellte Kalibrierschein dokumentiert eine allgemein anerkannte metrologische Rückführung des Messgeräts durch eine überwachte und unparteiliche Einrichtung.

ANMERKUNG: Laut ISO 9001 müssen unter anderem, soweit zur Sicherstellung gültiger Ergebnisse erforderlich, die Messmittel in festgelegten Abständen oder vor dem Gebrauch kalibriert und/oder verifiziert werden, anhand von Messnormalen, die auf internationale oder nationale Messnormale zurückgeführt werden können.

Die DAkkS-Kalibrierung bei HEIDENHAIN

Das seit 1994 akkreditierte Kalibrierlabor von HEIDENHAIN führt für digitale Längen- und Winkelmessgeräte Kalibrierungen nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch. Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) prüft und überwacht das Kalibrierlabor und bescheinigt HEIDENHAIN im Rahmen der Akkreditierung die personelle und messtechnische Kompetenz.

Voraussetzungen für den DAkkS-Kalibrierschein

Korrekte Kalibrierungen nach DIN EN ISO/IEC 17025 erfordern verifizierte und validierte Verfahren. Zu vielen HEIDENHAIN Produkten (z.B. Messtaster) hat unser Kalibrierlabor solche Verfahren erfolgreich entwickelt und etabliert. Sie erfüllen im Allgemeinen die meisten Erfordernisse der Kunden. Haben Sie spezielle Anforderungen benötigen wir von Ihnen eine aussagefähige Beschreibung der Kalibrieraufgabe. HEIDENHAIN prüft die Machbarkeit und erarbeitet ein konkretes Angebot für eine erfolgreiche Kalibrierung.

DAkkS-Kalibrierschein oder Herstellerprüfzertifikat?

Mit dem Herstellerprüfzertifikat gibt der Hersteller Auskunft über die Messabweichungen des Messgeräts. Ein DAkkS-Kalibrierschein ist das Dokument, das die Messeigenschaften eines Messgerätes durch eine unabhängige und neutrale Einrichtung beschreibt. Gerne beraten wir Sie zur DAkkS-Kalibrierung und zum Herstellerprüfzertifikat.

Helpline kontaktieren

Kontaktieren Sie unsere kostenlose HEIDENHAIN Helpline für DAkkS-Kalibrierung und Herstellerprüfzertifikate. Denn die Genauigkeit der Messgeräte ist elementar für die Sicherung der Qualität der Produkte. Auf diese Weise verringern Sie Produkthaftungsrisiken und bleiben so letztendlich wettbewerbsfähig im internationalen Markt.