Seite drucken
 

Presse Information

Elektronisches Handrad HR 1120 für die Automatisierungstechnik

05.05.2010

Umrüst- und Einrichtvorgänge an Anlagen der Automatisierungstechnik mit zahlreichen Achsen werden häufig noch per Handrad durchgeführt, um Formate zu verändern oder Objekte zu positionieren. Elektronische Handräder erleichtern...


Absoluter Messtaster ACANTO

04.05.2010

HEIDENHAIN präsentiert  zur Control neue Messtaster der Baureihe ACANTO. Diese zeichnen sich durch absolute Positionswertbildung aus und eignen sich für den Einsatz in der fertigungsnahen Messtechnik, an...


Neues bei den Kleinen – Absolute Drehgeber mit funktionaler Sicherheit jetzt auch in der Baugröße 35 mm

20.01.2010

HEIDENHAIN erweitert das Produktspektrum an Standard-Drehgebern in der Baugröße mit 35 mm Gehäuse-Durchmesser und präsentiert zur SPS/IPC/DRIVES eine neue Generation an Drehgebern in der Schutzart IP 64 mit absoluter...


HEIDENHAIN stellt neue Längenmessgeräte zum Einsatz in allen Vakuumklassen vor

10.01.2010

HEIDENHAIN, ein führender Anbieter von Längen- und Winkelmessgeräten, Drehgebern, Positionsanzeigen sowie Numerischen Steuerungen, hat speziell für den Einsatz im Hoch- und Ultrahochvakuum konzipierte innovative Längenmessgeräte...


Werkzeug-Tastsystem TT 449

01.12.2009

Zur automatischen Vermessung von Werkzeugen in CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen ist von HEIDENHAIN mit dem neuen TT 449 jetzt ein Tastsystem verfügbar, das die Schaltsignale per Infrarot-Signal überträgt. Kabel im...


Treffer 1 bis 5 von 6

1

2

nächste >