Neue Positionsanzeige
Die bestehende Serie ND 221B bis 281B wird abgelöst durch zwei neu entwickelte Geräte. Das Einsteigermodell ND 280 bietet hierbei prinzipiell den Funktionsumfang des ND 221B. Die modular aufgebaute Positionsanzeige ND 287 löst in der Grundkonfiguration ND 281B ab. Mit einem zweiten Messgeräte-Modul kann die Funktionalität des ND 231B dargestellt werden. Ein komfortables grafisches Benutzerinterface und umfangreiche Softwarefunktionen erweitern die Einsatzmöglichkeiten des ND 287 bis hin zur SPC. Weiterhin ist es möglich, optional analoge Sensoren anzuschließen. An beide Positionsanzeigen können Messgeräte mit EnDat 2.2-Schnittstelle angeschlossen werden.
Positionsanzeigen