
Motor |
QSY 96 A |
QSY 96 G |
||
Nennspannung UN |
310 V/308 V |
291 V/290 V |
||
Nennleistung PN |
0,5 kW/0,45 kW |
1,4 kW/1,3 kW |
||
Nenndrehzahl nN |
4500 min–1 |
|||
Nenndrehmoment MN1) |
1,05 Nm/0,95 Nm |
3,0 Nm/2,7 Nm bei 4 500 min–1 |
||
Nennstrom IN1) |
1,1 A/1,0 A |
3,3 A/3,0 A |
||
Stillstandsdrehmoment M01) |
1,5 Nm |
5,2 Nm |
||
Stillstandsstrom I01) |
1,5 A |
5,2 A |
||
max. Drehzahl nmax |
6000 min–1 |
|||
max. Drehmoment Mmax2) |
5,5 Nm |
22 Nm |
||
max. Strom Imax2) |
6,3 A |
25,4 A |
||
Masse m |
3,6 kg |
4,5 kg |
7,2 kg |
8,1 kg |
Läufer-Trägheitsmoment J |
1,8 kgcm2 |
2,1 kgcm2 |
6,3 kgcm2 |
6,6 kgcm2 |
Bremse Nennspannung UBr Nennstrom IBr Haltemoment MBr |
ohne – – – |
mit DC 24 V 0,5 A 5,0 Nm |
ohne – – – |
mit DC 24 V 0,5 A 5,0 Nm |
ID für Motor mit ERN 1387 für Motor mit ECN 1313 für Motor mit EQN 1325 |
344512-0C 344512-8C 344512-5C |
344512-0D 344512-8D 344512-5D |
339875-0C 339875-8C 339875-5C |
339875-0D 339875-8D 339875-5D |
1) bei 100 K 2) max. 200 ms Kursiv: Angabe für Motoren mit ECN 1313 oder EQN 1325 (Nenndrehmoment um 10 % reduziert) |