Eine von der Konstruktion bis zum Versand durchgängig digital vernetzte Fertigung ist ein entscheidender Faktor, um alle in einem Unternehmen vorhandenen Potentiale optimal auszuschöpfen:
Das gilt für Betriebe jeder Art und Größe – vom Lohnfertiger bis hin zum Systemlieferanten, vom kleinen Familienbetrieb über den international agierenden Mittelständler bis hin zum internationalen Konzern.
Während große Konzerne die Digitalisierung ihrer Prozesse mit Speziallösungen gezielt vorantreiben können, suchen kleinere und mittlere Unternehmen nach praktikablen Angeboten für eine Vernetzung ihrer Prozesskette. Ihre Kernanforderungen sind:
Mit Connected Machining bietet HEIDENHAIN eine Lösung für den durchgängig digitalen Informationsfluss im Unternehmen, die genau die Wünsche und Anforderungen dieser Unternehmen berücksichtigt.
… macht die Werkstatt über die HEIDENHAIN-Steuerung an der Werkzeugmaschine zum Dreh- und Angelpunkt im Firmennetzwerk.
… ist unabhängig von bestehenden oder noch anzuschaffenden IT-Systemen.
… lässt jedem Unternehmen die Hoheit über seine Daten. Anbindungen und Speicherorte definiert jeder Nutzer selbst und ohne Zwang zur Cloud.
… kann auch seitens der Hersteller von Fräsmaschinen, Drehmaschinen und Fräs-Dreh-Maschinen ganz einfach implementiert und als flexible Netzwerklösung angeboten werden.
Connected Machining im Klartext-Portal: Anwenderinformationen
Alle Details zu Connected Machining
Die Digitale Werkstatt – Der 360° Blick auf Ihren Betrieb
HEIDENHAIN DNC
Die Werkstatt vertikal ins Netzwerk einbinden
StateMonitor
Maschinendaten erfassen, auswerten und visualisieren
Extended Workspace
Mehr Informationen im Blick behalten
Remote Desktop Manager
Einfach auf Daten zugreifen
Fräsen in der digital vernetzten Fertigung
Drehen in der digital vernetzten Fertigung
Diese Seite verwendet Cookies. Bitte stimmen Sie der Verwendung zu, damit die Seite korrekt dargestellt wird und alle Funktionen optimal genutzt werden können.
Mehr dazu auch auf der Seite "Datenschutzerklärung"