Die Schnittstelle HEIDENHAIN DNC (Option 18) stellt die vertikale Einbindung einer Werkzeugmaschine mit HEIDENHAIN-Steuerung in das Firmennetzwerk sicher. Damit ist HEIDENHAIN DNC das Herzstück von Connected Machining, über das auch die Anbindung der Software StateMonitor erfolgt.
Die digitale Anbindung einer Werkzeugmaschine an das Firmennetzwerk über HEIDENHAIN DNC ermöglicht den automatischen Austausch von Maschinendaten, Betriebsdaten und Werkzeugdaten über die HEIDENHAIN-Steuerung mit:
Um die Software-Schnittstelle HEIDENHAIN DNC nutzen zu können, bietet HEIDENHAIN das Software-Entwicklungspaket RemoTools SDK an. RemoTools SDK stellt für die Entwicklungsumgebungen auf Windows-Betriebssystemen eine Microsoft COM-Komponente zur Kommunikation mit der HEIDENHAIN-Steuerung zur Verfügung. Die COM-Komponente wird bei der Installation von RemoTools SDK im Windows-Betriebssystem registriert.
Mehr Infos zu HEIDENHAIN DNC
Zur Schulung „RemoTools SDK Grundlagen“
Diese Seite verwendet Cookies. Bitte stimmen Sie der Verwendung zu, damit die Seite korrekt dargestellt wird und alle Funktionen optimal genutzt werden können.
Mehr dazu auch auf der Seite "Datenschutzerklärung"