Der Remote Desktop Manager (Option 133) ermöglicht den manuellen Zugriff von einer HEIDENHAIN-Steuerung auf alle Windows-Anwendungen im Netzwerk. Dazu gehören insbesondere Programme zur Verwaltung von
Außerdem kann der Anwender an der HEIDENHAIN-Steuerung seiner Werkzeugmaschine auch E-Mails senden und empfangen.
Mit dem Remote Desktop Manager kann der Anwender somit alle Daten und Informationen, die während der Fertigung an der Fräsmaschine entstehen und an anderer Stelle in der Prozesskette benötigt werden, direkt und aktuell über seine HEIDENHAIN TNC-Steuerung einsehen, bearbeiten oder zur Verfügung stellen.
Dafür ermöglicht der Remote Desktop Manager einfach per Tastendruck auf der Steuerungstastatur den bequemen Wechsel vom Steuerungsbildschirm zur Oberfläche eines Windows-PC. Dies kann sowohl ein Rechner im lokalen Netzwerk als auch ein Industrie-PC (IPC) wie der IPC 6641 von HEIDENHAIN im Schaltschrank der Maschine sein. Die Tastenkombination für den Wechsel kann der Anwender in den Einstellungen der Steuerung frei wählen.
Der Anwender an der Werkzeugmaschine in der Werkstatt kann so ganz einfach alle gewohnten Anwendungen – z. B. Verwalten, Dokumentieren und Visualisieren – auf der Steuerung bedienen und nutzen. Rechenintensive Aufgaben im Bereich CAD/CAM nehmen keinen Einfluss auf die CNC-Bearbeitung und die Leistungsfähigkeit der Maschine. Die Werkstatt ist vollwertiger Bestandteil der effizienten Prozesskette.
Diese Seite verwendet Cookies. Bitte stimmen Sie der Verwendung zu, damit die Seite korrekt dargestellt wird und alle Funktionen optimal genutzt werden können.
Mehr dazu auch auf der Seite "Datenschutzerklärung"