QUADRA-CHEK 2000

    Technische Daten

    QUADRA-CHEK 2013

    QUADRA-CHEK 2023

    QUADRA-CHEK 2093

    Achsen

    3 (XYZ) oder (XYQ) davon 1 Achse als SW-Option freischaltbar

    Messgeräte-Schnittstelle

      1 VSS,   11 µASS,
    EnDat 2.2

      TTL

    1 Anschluss:
      TTL
    2 Anschlüsse:
     
    1 VSS,   11 µASS,
    EnDat 2.2

    Eingangsfrequenz

      1 VSS: ≤ 400 kHz
      11 µASS: ≤ 150 kHz

    ≤ 5 MHz

      1 VSS: ≤ 400 kHz
      11 µASS: ≤ 150 kHz
      TTL: ≤ 5 MHz

    Unterteilfungsfaktor

    4096-fach (nur bei 1 VSS)

    Anzeigeschritt

    einstellbar, max. 8 Dekaden

    Linearachsen XYZ: bis 0,00001 mm; Winkelachse Q: bis 0,00001° (00° 00' 00,1")

    Anzeige

    7" Multi-Touchscreen (15:9); Auflösung WVGA 800 x 480 Pixel für Dialoge und Eingaben, Positionswerte und grafische Funktionen

    Funktionen

    • Erfassen von zweidimensionalen Geometrie-Elementen durch Messen, ­Konstruieren und Definieren
    • Messpunktaufnahme über Fadenkreuz und Erstellen von Messprogrammen (Teach-In)
    • Toleranzeingabe und grafische Darstellung der Messergebnisse mit Benutzerverwaltung
    • Erstellen und Ausgeben von Messprotokollen
    • Measure Magic: automatische Geometrie-Erkennung

    ­Messgeräte-Eingang

    ein zusätzlicher Messgeräte-Eingang (SW-Option AEI1)

    Kantenerkennung

    optisch (SW-Option OED): Automatische Messpunkterfassung über optische Kantenerkennung

    Fehlerkompensation

    • Linear (LEC) und abschnittsweise linear (SLEC) über max. 200 Stützpunkte
    • Tisch-Winkelfehler; Matrixkompensation (NLEC) über max. 99 x 99 Punkte

    Datenschnittstelle

    1x Ethernet 100 MBit/1 GBit (RJ45); 1x USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)

    Sonstige Anschlüsse

    Fußschalter für zwei Funktionen

    Zubehör

    Standfuß Multi-Pos und Duo-Pos, Halter Multi-Pos, Netzkabel, Messnormal, 2D-Demo-Teil,
    Adapterstecker (Belegung HEIDENHAIN-TTL auf RSF- und Renishaw-TTL), Fußschalter, Halter, ­Lichtwellenleiter, Adapterstecker (Belegungsumsetzung HEIDENHAIN 11 µASS)

    Netzanschluss

    AC 100 V bis 240 V (±10 %), 50 Hz bis 60 Hz (±5 %), ≤ 38 W

    Arbeitstemperatur

    0 °C bis +45 °C (Lagertemperatur –20 °C bis +70 °C)

    Schutzart EN 60529

    IP65, Rückseite IP40

    Anbau

    Standfuß Multi-Pos oder Duo-Pos; Halter Multi-Pos; Befestigungslochmuster 50 mm × 50 mm

    Masse

    Gerät:  1,3 kg

    Gerät mit Standfuß Duo-Pos:  1,5 kg

    Gerät mit Standfuß Multi-Pos:  2,0 kg

    Gerät mit Halter Multi-Pos:  1,7 kg