
QUADRA-CHEK 3014 NC |
QUADRA-CHEK 3024 NC |
|
Achsen |
4 (XYZQ) davon 2 Achsen als SW-Option freischaltbar |
|
Messgeräte-Schnittstelle Eingangsfrequenz |
1 VSS ≤ 400 kHz |
TTL ≤ 5 MHz |
Unterteilfungsfaktor |
4096-fach (nur bei 1 VSS) |
|
Anzeigeschritt |
einstellbar, max. 8 Dekaden Linearachsen XYZ: bis 0,00001 mm; Winkelachse Q: bis 0,00001° (00° 00' 00,1") |
|
Anzeige |
12,1" Farb-Breitbildschirm (16:10, Multi-Touchscreen); Auflösung WXGA 1280 x 800 Pixel für Positionswerte, Dialoge und Eingaben, grafische Funktionen und Videobilddarstellung (SW-Option VED) |
|
Funktionen |
|
|
Zusätzlicher Messgeräte-Eingang (SW-Option AEI1) |
ein zusätzlicher Messgeräte-Eingang |
|
Video-Kantenerkennung (SW-Option VED) |
|
|
Optische (SW-Option OED) |
Automatische Messpunkterfassung über optische Kantenerkennung |
|
Fehlerkompensation |
|
|
Datenschnittstelle |
1x Ethernet 100 MBit/1 Gbit (RJ45); 3x USB 2.0 Hi-Speed (Typ A) |
|
Sonstige Anschlüsse |
|
|
Zubehör |
Standfuß Multi-Pos und Duo-Pos, Halter Multi-Pos, Netzkabel, Messnormal, 2D-Demo-Teil, Adapterstecker |
|
Netzanschluss |
AC 100 V bis 240 V (±10 %), 50 Hz bis 60 Hz (±5 %), ≤ 79 W |
|
Arbeitstemperatur |
0 °C bis +45 °C (Lagertemperatur –20 °C bis +70 °C) |
|
Schutzart EN 60 529 |
IP65, Rückseite IP40 |
|
Anbau |
Standfuß Multi-Pos oder Duo-Pos; Halter Multi-Pos; kompatible Befestigungssysteme zu VESA MIS-D 100 |
|
Masse |
Gerät: 3,5 kg; Gerät mit Halter Multi-Pos: 4,1 kg; Gerät mit Standfuß Duo-Pos: 3,8 kg; Gerät mit Standfuß Multi-Pos: 4,5 kg |
|
1) Unterstützte Kamerahersteller: IDS Imaging Development Systems GmbH; |