Technische Kennwerte
IBV 6072
IBV 6172
IBV 6272
Eingang
1 VSS
Elektrischer Anschluss
M23-Flanschdose (Buchse) 12-polig
Kabellänge
≤ 60 m bei UP > 4,9 V
≤ 30 m bei IMessgerät ≤ 120 mA
Spannungsversorgungsbereich des angeschlossenen Messgerätes beachten
Interpolation1)
IBV 6072: 2fach
IBV 6172: 2fach (fest), 5fach, 10fach (umschaltbar)
IBV 6272: ohne (fest), 5fach, 10fach (umschaltbar), 20fach, 25fach, 50fach, 100fach (umschaltbar)
Eingangsfrequenz2) bei Interpolation
2fach
500 kHz
–
5fach
10fach
200 kHz
100 kHz
133 kHz
66 kHz
50 kHz
80 kHz
40 kHz
25 kHz
12,5 kHz
20fach
25fach
50fach
100fach
20 kHz
10 kHz
33 kHz
26 kHz
13 kHz
6,6 kHz
5 kHz
16 kHz
8 kHz
4 kHz
2,5 kHz
6,25 kHz
1,25 kHz
Ausgänge
1 VSS und TTL (mögliche Kombinationen siehe Auswahl der Ausgangssignale)
Die folgenden technischen Kennwerte beziehen sich auf TTL-Ausgänge
2 M23-Flanschdosen (Stift) 12-polig
≤ 100 m (Uas ≤ 50 m)
Flankenabstand a1)
≥ 0,150 µs
≥ 0,100 µs
≥ 0,220 µs
≥ 0,345 µs
≥ 0,465 µs
≥ 0,585 µs
≥ 0,950 µs
≥ 1,925 µs
Referenzmarkensignal1)
Impulsbreite 90° el. (nicht bei IBV 6072) oder 270° el.
Störungsmeldung1)
über Störungssignal Uas oder zusätzlich Ua1/Ua2 hochohmig
Spannungsversorgung
5 V ± 0,25 V (nur über X2)
Stromaufnahme3)
IBV 6072: ≤ 60 mA
IBV 6172: ≤ 90 mA
IBV 6272: ≤ 130 mA
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
0 °C bis 70 °C
–30 °C bis 80 °C
Vibration 50 bis 2 000 Hz
Schock 11 ms
≤ 10 m/s2
≤ 300 m/s2
Schutzart
IP 65
Masse
ca. 0,7 kg
fett: diese Version ist im Lieferzustand voreingestellt
1) einstellbar
2) einstellbar; nominale Werte, die tatsächliche Eingangsfrequenz kann bis zu 5 % niedriger sein. Ein Überschreiten führt zur Fehlfunktion
3) ohne Stromaufnahme des Messgeräts und ohne Ausgangsbelastung (80 mA bei empfohlener Eingangsschaltung)
IBV 6000 Interpolations- und Digitalisierungselektroniken
Diese Seite verwendet Cookies. Bitte stimmen Sie der Verwendung zu, damit die Seite korrekt dargestellt wird und alle Funktionen optimal genutzt werden können.
Mehr dazu auch auf der Seite "Datenschutzerklärung"