Technische Daten
Gateway PROFIBUS DP
Eingang
Für absolute Längen-, Winkelmessgeräte und Drehgeber mit Bestellbezeichnung EnDat22 außer LC xx3 (Multiturn-Drehgeber mit Batteriepufferung werden nicht unterstützt)
Anschluss*
Flanschdose M12, Buchse, 8-polig
Flanschdose M23, Buchse, 17-polig
Kabellänge
≤ 40 m (mit HEIDENHAIN-Kabel), größere Kabellängen auf Anfrage
Spannungsversorgung(Messgerät)
DC 5 V ±5 % (max. 400 mA)
EnDat Taktfrequenz
500 kHz
Ausgang
PROFIBUS DP-V0, Klasse 1 und 2
PROFIBUS DP-V1, DP-V2, Klasse 3 und 4
Integrierter T-Koppler und Busabschluss (abschaltbar)
Betriebszustandsanzeigen
Integrierte LED-Anzeigen:
PROFIBUS-Taktfrequenz
9,6 kb/s – 12 Mb/s
Bus-Anschluss*
(Bus In, Bus Out, Versorgung)
3 x M12 Speedcon Steckverbinder 4- bzw. 5-polig
3 x Kabelverschraubung M162) (Klemmleiste im Gerät)
Einstellbereich Adresse
0 bis 126 (einstellbar über Schalter)
≤ 400 m bei 1,5 Mb/s
≤ 100 m bei 12 Mb/s
Versorgungsspannung
DC 9 V bis 36 V
Leistungsaufnahme
maximal: 9 V: ≤ 4,8 W; 36 V: ≤ 4,8 W (inklusive Restwelligkeit)
typisch: 1,5 W + PMessgerät x 1,33
Arbeitstemperatur
–40 °C bis 80 °C
Vibration 50 Hz bis 2000 Hz
Schock 11 ms
≤ 100 m/s2 (EN 60068-2-6)
≤ 300 m/s2 (EN 60068-2-27)
Schutzart EN 60529
IP65
Masse
ca. 400 g
Abmessungen
ca. 150 x 90 x 30 mm
Befestigung
Hutschienen-Montage
* Bei Bestellung bitte auswählen
1) Es können auch EnDat-Messgeräte mit den Bestellbezeichnungen EnDat01, EnDat02 (außer LC xx3) angeschlossen werden. Die über den PROFIBUS zur Verfügung stehenden Informationen werden jedoch auf Basis des EnDat2.1 Befehlssatzes erzeugt. Der Positionswert entspricht dem über die EnDat-Schnittstelle übertragenen Absolutwert ohne Interpolation der 1-VSS-Signale
2) Nur in Verbindung mit dem M23-Eingangssteckverbinder
Gateway PROFINET IO
Für absolute Längen-, Winkelmessgeräte und Drehgeber mit Bestellbezeichnung EnDat22 außer LC xx3(Multiturn-Drehgeber mit Batteriepufferung werden nicht unterstützt)
Anschluss
PROFINET IO
Funktionen nach Profil 3.162, Version 4.2 (siehe separate Tabelle)
Bus-Anschluss (PORT 1, PORT 2, UP)
3 x Steckverbinder M12 Speedcon, 4-polig
DC 9 V ... 36 V
maximal: 9 V: ≤ 5,3 W; 36 V: ≤ 5,3 W (inklusive Restwelligkeit)
typisch: 2,4 W + PMessgerät x 1,33
ca. 150 mm x 90 mm x 30 mm
Gateway zum Anschluss von EnDat-Messgeräten an PROFIBUS-DP
Gateway - zum Anschluss von EnDat-Messgeräten an PROFINET IO
Diese Seite verwendet Cookies. Bitte stimmen Sie der Verwendung zu, damit die Seite korrekt dargestellt wird und alle Funktionen optimal genutzt werden können.
Mehr dazu auch auf der Seite "Datenschutzerklärung"