Baureihe LC 100

    Technische Daten

    Technische Kennwerte

    LC 115

    LC 115

    LC 185

    Maßverkörperung

    Längenausdehnungskoeffizient

    DIADUR-Glasmaßstab mit Absolutspur und Inkrementalspur, Teilungsperiode 20 µm

    αtherm  8 x 10–6 K–1

    Genauigkeitsklasse*

    ±3 µm bis Messlänge 3 040 mm; ±5 µm

    Messlänge ML* in mm

    140 240 340 440 540 640 740 840 940 1 040 1 140 1 240 1 340 1 440

    1 540 1 640 1 740 1 840 2 040 2 240 2 440 2 640 2 840 3 040 3 240 3 440 3 640 3 840

    4 040 4 240

    Funktionale Sicherheit

    für Anwendungen bis

    • SIL-2 nach EN 61 508
    • Kategorie 3, PL „d'' nach EN ISO 13 849-1:2008

    PFH

    15 x 10–9;

    ML > 3 040 mm: 25 x 10–9

    (bis 6 000 m über NN)

    Sichere Position1)

    Gerät: ±550 μm;

    ML > 3 040 mm: ±2 050 µm

    (SM = 220 μm)

    mechanische Ankopplung: Fehlerausschlüsse für das Lösen von Gehäuse und Abtasteinheit (Seite 21)

    Schnittstelle

    EnDat 2.2

    Bestellbezeichnung

    EnDat22

    EnDat02

    Messschritt bei ± 3 µm

    bei ± 5 µm

    0,001 µm

    0,010 µm

    0,005 µm

    0,010 µm

    Taktfrequenz (Rechenzeit tcal)

    16 MHz ( 5 µs)

    2 MHz ( 5 µs)

    Inkrementalsignale

    1 VSS (20 µm)

    Grenzfrequenz –3 dB

    150 kHz

    Elektrischer Anschluss

    separates Adapterkabel (1 m/3 m/6 m/9 m) am Montagefuß beidseitig steckbar

    Kabellänge

    100 m2)

    150 m2)

    Spannungsversorgung

    DC 3,6 V bis 14 V

    Leistungsaufnahme (maximal)

    3,6 V: 1,1 W; 14 V: 1,3 W

    Verfahrgeschwindigkeit

    180 m/min (max. Beschleunigung in Messrichtung 100 m/s2)

    Erforderliche Vorschubkraft

    4 N

    Vibration 55 Hz bis 2 000 Hz
    bei Einwirkung auf

    Schock 11 ms

    Gehäuse: 200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

    Abtasteinheit: 200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

    300 m/s2 (EN 60 068-2-27)

    Arbeitstemperatur

    0 °C bis 50 °C

    Schutzart EN 60 5293)

    IP53 bei Anbau nach Anbauhinweisen im Katalog; IP64 bei Sperrluft über DA 400

    Masse

    0,55 kg + 2,9 kg/m Messlänge

    * bei Bestellung bitte auswählen

    1) nach Positionswertvergleich können in der Folge-Elektronik weitere Toleranzen auftreten (Hersteller der Folge-Elektronik kontaktieren)

    2) mit HEIDENHAIN-Kabel; Taktfrequenz 8 MHz

    3) in der Anwendung muss das LC gegen Eindringen von Festkörpern und Flüssigkeit geschützt sein