Baureihe LC 201 - mehrteilig

    Technische Kennwerte

    Technische Kennwerte

    LC 211

    LC 281

    LC 291 F

    LC 291 M

    Maßverkörperung

    Längenausdehnungskoeffizient

    METALLUR-Stahlmaßband mit Absolutspur und Inkrementalspur, Teilungsperiode 40 µm

    wie Maschinenbett (z.B. αtherm  10 x 10–6 K–1 bei Grauguss)

    Genauigkeitsklasse

    ±5 µm

    Messlänge ML* in mm

    3 240 mm bis 28 040 mm in 200 mm Schritten

    Bausatz mit einteiligem METALLUR-Stahlmaßband und Gehäuseteilstücken

    Schnittstelle

    EnDat 2.2

    Fanuc Serial Interface αi Interface

    Mitsubishi high speed interface

    Bestellbezeichnung

    EnDat22

    EnDat02

    Fanuc05

    Mit03-04

    Messschritt

    0,010 µm

    αi Interface/α Interface

    0,0125 µm/0,050 µm

    0,010 µm

    Diagnoseschnittstelle

    digital

    Taktfrequenz

    Rechenzeit tcal

    16 MHz

    5 µs

    2 MHz

    5 µs

    Inkrementalsignale

      1 VSS

    Signalperiode

    40 µm

    Grenzfrequenz –3 dB

    250 kHz

    Elektrischer Anschluss

    separates Adapterkabel (1 m/3 m/6 m/9 m) am Montagefuß beidseitig steckbar

    Kabellänge1)

    100 m (bei Taktfrequenz 8 MHz)

    150 m

    50 m

    30 m

    Spannungsversorgung

    DC 3,6 V bis 14 V

    Leistungsaufnahme (max.)

    bei 14 V: 1,3 W

    bei 3,6 V: 1,1 W

    Stromaufnahme (typisch)

    bei 5 V: 225 mA (ohne Last)

    Verfahrgeschwindigkeit

    180 m/min (max. Beschleunigung in Messrichtung 100 m/s2)

    Erforderliche Vorschubkraft

    15 N

    Vibration 55 Hz bis 2 000 Hz
    bei Einwirkung auf

    Schock 11 ms

    Gehäuse: 200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

    Abtasteinheit: 300 m/s2 (EN 60 068-2-6)

    300 m/s2 (EN 60 068-2-27)

    Arbeitstemperatur

    0 °C bis 50 °C

    Schutzart EN 60 529

    IP53 bei Anbau nach Montageanleitung; IP64 bei Anschluss von Sperrluft über DA 400

    Masse

    1,3 kg + 3,6 kg/m Messlänge

    * bei Bestellung bitte auswählen

    1) mit HEIDENHAIN-Kabel