Baureihe LS 100

    Technische Daten

    Technische Kennwerte

    LS 187

    LS 177

    Maßverkörperung

    Längenausdehnungskoeffizient

    Glasmaßstab mit DIADUR-Gitterteilung, Teilungsperiode 20 µm

    αtherm  8 x 10–6 K–1

    Genauigkeitsklasse*

    ±5 µm; ±3 µm

    Messlänge ML* in mm

    140 240 340 440 540 640 740 840 940 1 040 1 140 1 240 1 340 1 440

    1 540 1 640 1 740 1 840 2 040 2 240 2 440 2 640 2 840 3 040

    Referenzmarken* LS 1x7

    LS 1x7 C

    alle 50 mm durch Magnete auswählbar; Standardeinstellung: 1 Referenzmarke in der Mitte;

    abstandscodiert

    Schnittstelle

      1 VSS

    TTL

    Integrierte Interpolation*

    Signalperiode

    20 µm

    5fach

    10fach

    20fach

    Diagnoseschnittstelle

    analog

    Grenzfrequenz –3dB

    160 kHz

    Abtastfrequenz*

    Flankenabstand a

    100 kHz

    0,5 µs

    50 kHz

    1 µs

    100 kHz

    0,25 µs

    50 kHz

    0,5 µs

    25 kHz

    1 µs

    50 kHz

    0,25 µs

    25 kHz

    0,5 µs

    Messschritt

    abhängig von Interpolation

    1 µm1)

    0,5 µm1)

    0,25 µm1)

    Elektrischer Anschluss

    separates Adapterkabel (1 m/3 m/6 m/9 m) am Montagefuß steckbar

    Kabellänge2)

    150 m

    100 m

    Spannungsversorgung
    ohne Last

    DC 5 V ±0,25 V/< 120 mA

    DC 5 V ±0,25 V/< 140 mA

    Verfahrgeschwindigkeit

    120 m/min

    120 m/min

    60 m/min

    120 m/min

    60 m/min

    30 m/min

    60 m/min

    30 m/min

    Erforderliche Vorschubkraft

    4 N

    Vibration 55 Hz bis 2 000 Hz

    Schock 11 ms

    Beschleunigung

    200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

    400 m/s2 (EN 60 068-2-27)

    60 m/s2 in Messrichtung

    Arbeitstemperatur

    0 °C bis 50 °C

    Schutzart EN 60 529

    IP53 bei Anbau nach Montageanleitung und Anbauhinweisen

    IP64 bei Anschluss von Druckluft über DA 400

    Masse

    0,4 kg + 2,3 kg/m Messlänge

    * bei Bestellung bitte auswählen

    1) nach 4fach-Auswertung in der Folge-Elektronik

    2) mit HEIDENHAIN-Kabel