Baureihe LS 400

    Technische Daten

    Technische Kennwerte

    LS 487

    LS 477

    Maßverkörperung

    Längenausdehnungskoeffizient

    Glasmaßstab mit DIADUR-Gitterteilung, Teilungsperiode 20 µm

    αtherm  8 x 10–6 K–1 (Montageart I/II); mit Montageschiene: αtherm  9 x 10–6 K–1 (Montageart III)

    Genauigkeitsklasse*

    ±5 µm; ±3 µm

    Messlänge ML* in mm

    Montageschiene* bis ML 1 240 optional, ab ML 1 340 notwendig

    70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720

    770 820 920 1 020 1 140 1 240 1 340 1 440 1 540 1 640 1 740 1 840 2 040

    Referenzmarken* LS 4x7

    LS 4x7 C

    • alle 50 mm durch Magnete auswählbar;
    • 1 Referenzmarke in der Mitte der Messlänge
    • 2 Referenzmarken jeweils 35 mm (bei ML 1 020) bzw. 45 mm (bei ML 1 140) vom Beginn und Ende der Messlänge entfernt

    abstandscodiert

    Schnittstelle

      1 VSS

    TTL

    Integrierte Interpolation*

    Signalperiode

    20 µm

    5fach

    10fach

    20fach

    Diagnoseschnittstelle

    analog

    Grenzfrequenz –3dB

    160 kHz

    Abtastfrequenz*

    Flankenabstand a

    100 kHz

    0,5 µs

    50 kHz

    1 µs

    100 kHz

    0,25 µs

    50 kHz

    0,5 µs

    25 kHz

    1 µs

    50 kHz

    0,25 µs

    25 kHz

    0,5 µs

    Messschritt

    abhängig von Interpolation

    1 µm1)

    0,5 µm1)

    0,25 µm1)

    Elektrischer Anschluss

    separates Adapterkabel (1 m/3 m/6 m/9 m) am Montagefuß steckbar

    Kabellänge2)

    150 m

    100 m

    Spannungsversorgung
    ohne Last

    DC 5 V ±0,25 V/< 120 mA

    DC 5 V ±0,25 V/< 140 mA

    Verfahrgeschwindigkeit

    120 m/min

    120 m/min

    60 m/min

    120 m/min

    60 m/min

    30 m/min

    60 m/min

    30 m/min

    Erforderliche Vorschubkraft

    5 N

    Vibration 55 Hz bis 2 000 Hz

    Schock 11 ms

    Beschleunigung

    ohne Montageschiene: 100 m/s2 (EN 60 068-2-6)
    mit Montageschiene, Kabelausgang rechts: 200 m/s2, links: 100 m/s2 (EN 60 068-2-6)

    300 m/s2 (EN 60 068-2-27)

    100 m/s2 in Messrichtung

    Arbeitstemperatur

    0 °C bis 50 °C

    Schutzart EN 60 529

    IP53 bei Anbau nach Montageanleitung und Anbauhinweisen; IP64 bei Anschluss von Druckluft über DA 400

    Masse

    0,4 kg + 0,5 kg/m Messlänge

    * bei Bestellung bitte auswählen

    1) nach 4fach-Auswertung in der Folge-Elektronik

    2) mit HEIDENHAIN-Kabel