LB 382 - einteilig

    Technische Daten

    Technische Kennwerte

    LB 382 bis ML 3 040 mm

    Maßverkörperung

    Längenausdehnungskoeffizient

    nicht rostendes Stahlband mit AURODUR-Gitterteilung, Teilungsperiode 40 µm

    αtherm  10 x 10–6 K–1

    Genauigkeitsklasse

    ±5 µm

    Messlänge ML* in mm

    einteiliges komplettes Gerät

    440 640 840 1 040 1 240 1 440 1 640 1 840 2 040 2 240 2 440 2 640 2 840 3 040

    Referenzmarken* LB 382

    LB 382 C

    alle 50 mm durch Blenden auswählbar; Standardeinstellung: 1 Referenzmarke in der Mitte;

    abstandscodiert

    Schnittstelle

    1 VSS

    Signalperiode

    40 µm

    Diagnoseschnittstelle

    analog

    Grenzfrequenz –3dB

    250 kHz

    Elektrischer Anschluss

    separates Adapterkabel (1 m/3 m/6 m/9 m) am Montagefuß steckbar

    Kabellänge1)

    150 m

    Spannungsversorgung
    ohne Last

    DC 5 V ±0,25 V/< 150 mA

    Verfahrgeschwindigkeit

    120 m/min (max. Beschleunigung in Messrichtung 60 m/s2)

    Erforderliche Vorschubkraft

    15 N

    Vibration 55 Hz bis 2 000 Hz

    Schock 11 ms

    300 m/s2 (EN 60 068-2-6)

    300 m/s2 (EN 60 068-2-27)

    Arbeitstemperatur

    0 °C bis 50 °C

    Schutzart EN 60 529

    IP53 bei Anbau nach Montageanleitung und Anbauhinweisen

    IP64 bei Anschluss von Druckluft über DA 400

    Masse

    1,3 kg + 3,6 kg/m Messlänge

    * bei Bestellung bitte auswählen

    1) mit HEIDENHAIN-Kabel