LIF 471/481

    Technische Kennwerte

    Maßstab

    LIF 401 R

    Maßverkörperung*

    Längenausdehnungskoeffizient

    SUPRADUR-Phasengitter auf Zerodur-Glaskeramik oder Glas; Teilungsperiode 8 µm

    αtherm = (0±0,1) · 10–6 K–1 (Zerodur-Glaskeramik)

    αtherm  8 · 10–6 K–1 (Glas)

    Genauigkeitsklasse*

    ±1 µm (nur für Zerodur-Glaskeramik), ±3 µm

    Basisabweichung

    ±0,225 µm/5 mm

    Messlänge ML* in mm

    70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670

    720 770 820 870 920 970 1 020

    Referenzmarken

    eine in der Mitte der Messlänge

    Masse

    0,8 g + 0,08 g/mm Messlänge

    Abtastkopf

    AK LIF 48

    AK LIF 47

    Schnittstelle

      1 VSS

    TTL

    integrierte Interpolation*

    Signalperiode

    4 µm

    5fach

    0,8 µm

    10fach

    0,4 µm

    20fach

    0,2 µm

    50fach

    0,08 µm

    100fach

    0,04 µm

    Grenzfrequenz –3 dB

    –6 dB

    300 kHz

    420 kHz

    Abtastfrequenz*

    500 kHz

    250 kHz

    125 kHz

    250 kHz

    125 kHz

    62,5 kHz

    250 kHz

    125 kHz

    62,5 kHz

    100 kHz

    50 kHz

    25 kHz

    50 kHz

    25 kHz

    12,5 kHz

    Flankenabstand a1)

    0,080 µs

    0,175 µs

    0,370 µs

    0,080 µs

    0,175 µs

    0,370 µs

    0,040 µs

    0,080 µs

    0,175 µs

    0,040 µs

    0,080 µs

    0,175 µs

    0,040 µs

    0,080 µs

    0,175 µs

    Verfahrgeschwindigkeit1)

    72 m/min

    100 m/min

    120 m/min

    60 m/min

    30 m/min

    60 m/min

    30 m/min

    15 m/min

    60 m/min

    30 m/min

    15 m/min

    24 m/min

    12 m/min

    6 m/min

    12 m/min

    6 m/min

    3 m/min

    Interpolationsabweichung

    Positionsrauschen RMS

    ±12 nm

    2 nm (450 kHz)2)

    Elektrischer Anschluss*

    Kabel 0,5 m, 1 m, 2 m, oder 3 m mit Sub-D-Stecker (Stift) 15-polig; Schnittstellen-Elektronik im Stecker

    Kabellänge

    siehe Schnittstellen-Beschreibung, jedoch
    Inkremental: 30 m; Homing, Limit: 10 m; (mit HEIDENHAIN-Kabel)

    Spannungsversorgung

    DC 5 V ±0,25 V

    Stromaufnahme

    < 175 mA

    < 180 mA (ohne Last)

    Vibration 55 Hz bis 2 000 Hz

    Schock 11 ms

    200 m/s2 (EN 60 068-2-6)

    500 m/s2 (EN 60 068-2-27)

    Arbeitstemperatur

    0 °C bis 50 °C

    Masse Abtastkopf*

     

    Anschlusskabel

    Stecker

    für Maßstab aus Zerodur-Glaskeramik: 25 g

    für Maßstab aus Glas: 9 g

    38 g/m

    140 g

    * bei Bestellung bitte auswählen

    1) bei entsprechender Grenz- bzw. Abtastfrequenz

    2) bei –3 dB Grenzfrequenz der Folge-Elektronik