LIC 2119 / LIC 2199

    Technische Daten

    Maßstab

    LIC 2109

    Maßverkörperung

    Längenausdehnungskoeffizient

    Stahlmaßband mit Absolutspur

    αtherm  10 · 10–6 K–1

    Genauigkeitsklasse

    ±15 µm

    Messlänge ML* in mm

    120 320 520 770 1020 1220 1520 2020 2420 3020

    (größere Messlängen bis 6020 mm auf Anfrage)

    Masse

    20 g/m

    Abtastkopf

    LIC 211

    LIC 219 F

    LIC 219 M

    LIC 219 P

    LIC 219 Y

    Schnittstelle

    EnDat 2.2

    Fanuc Serial ­Interface αi

    Mitsubishi high speed Interface

    Panasonic Serial ­Interface

    Yaskawa Serial ­Interface

    Bestellbezeichnung*

    EnDat22

    Fanuc05

    Mit03-4

    Mit02-2

    Pana01

    YEC07

    Messschritt*

    100 nm, 50 nm

    Bitbreite

    32 bit

    Rechenzeit tcal

    Taktfrequenz

    5 µs

    16 MHz

    Verfahrgeschwindigkeit1)

    600 m/min

    Interpolationsabweichung

    ±2 µm

    Elektrischer Anschluss*

    Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig oder Stecker Sub-D, Stift, 15-polig

    Kabellänge
    (mit HEIDENHAIN-Kabel)

    100 m

    50 m

    30 m

    50 m

    Versorgungsspannung

    DC 3,6 V bis 14 V

    Leistungsaufnahme1) (max.)

    bei 3,6 V: 700 mW

    bei 14 V: 800 mW

    bei 3,6 V: 850 mW

    bei 14 V: 950 mW

    Stromaufnahme (typisch)

    bei 5 V: 75 mA
    (ohne Last)

    bei 5 V: 95 mA (ohne Last)

    Vibration 55 Hz bis 2000 Hz

    Schock 6 ms

    500 m/s2 (EN 60068-2-6)

    1000 m/s2 (EN 60068-2-27)

    Arbeitstemperatur

    –10 °C bis 70 °C

    Masse Abtastkopf

    Anschlusskabel

    Steckverbinder

    18 g (ohne Anschlusskabel)

    20 g/m

    Kupplung M12: 15 g; Stecker Sub-D: 32 g

    * Bei Bestellung bitte auswählen

    1) Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten