LIC 4113 / LIC 4193

    Technische Daten

    Maßstab

    LIC 4003

    Maßverkörperung

    Längenausdehnungs­koeffizient*

    METALLUR-Gitterteilung auf Glaskeramik oder Glas

    αtherm  8 · 10–6 K–1 (Glas)

    αtherm = (0±0,5) · 10–6 K–1 (Robax-Glaskeramik)

    Genauigkeitsklasse*

    ±1 µm (nur für Robax-Glaskeramik), ±3 µm, ±5 µm

    Basisabweichung

    ±0,275 µm/10 mm

    Messlänge ML* in mm

    240 340 440 640 840 1040 1240 1440 1640 1840 2040 2240 2440

    2640 2840 3040 (Robax-Glaskeramik bis max. ML 1640)

    Masse

    3 g + 0,11 g/mm Messlänge

    Abtastkopf

    LIC 411

    LIC 419 F

    LIC 419 M

    LIC 419 P

    LIC 419 Y

    Schnittstelle

    EnDat 2.2

    Fanuc Serial ­Interface αi

    Mitsubishi high speed Interface

    Panasonic
    Serial Interface

    Yaskawa
    Serial Interface

    Bestellbezeichnung*

    EnDat22

    Fanuc05

    Mit03-4

    Mit02-2

    Pana01

    YEC07

    Messschritt*

    0,01 µm (10 nm)

    0,005 µm (5 nm)

    0,001 µm (1 nm)1)

    Rechenzeit tcal

    Taktfrequenz

    5 µs

    16 MHz

    Verfahrgeschwindigkeit2)

    600 m/min

    Interpolationsabweichung

    ±20 nm

    Elektrischer Anschluss*

    Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig oder Stecker Sub-D, Stift, 15-polig

    Kabellänge
    (mit HEIDENHAIN-Kabel)

    100 m

    50 m

    30 m

    50 m

    Versorgungsspannung

    DC 3,6 V bis 14 V

    Leistungsaufnahme2) (max.)

    bei 3,6 V: 700 mW

    bei 14 V: 800 mW

    bei 3,6 V: 850 mW

    bei 14 V: 950 mW

    Stromaufnahme (typisch)

    bei 5 V: 75 mA
    (ohne Last)

    bei 5 V: 95 mA (ohne Last)

    Vibration 55 Hz bis 2000 Hz

    Schock 6 ms

    500 m/s2 (EN 60068-2-6)

    1000 m/s2 (EN 60068-2-27)

    Arbeitstemperatur

    –10 °C bis 70 °C

    Masse Abtastkopf

    Anschlusskabel

    Steckverbinder

    18 g (ohne Anschlusskabel)

    20 g/m

    Kupplung M12: 15 g; Stecker Sub-D: 32 g

    * Bei Bestellung bitte auswählen

    1) Mitsubishi: Messlänge 2040 mm

    Yaskawa: Messlänge 1840 mm

    2) Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten

    Robax ist eine eingetragene Marke der Schott-Glaswerke, Mainz