LIC 4115 / LIC 4195

    Technische Daten

    Maßstab

    LIC 4005

    Maßverkörperung

    Längenausdehnungskoeffizient

    Stahlmaßband mit METALLUR-Absolut- und Inkrementalspur

    abhängig von der Montagefläche

    Genauigkeitsklasse

    ±5 µm

    Basisabweichung

    ±0,750 µm/50 mm (typ.)

    Messlänge ML* in mm

    140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440

    1540 1640 1740 1840 1940 2040

    größere Messlängen bis 28 440 mit einteiligem Band und einzelnen Maßbandträger-Teilstücken

    Masse Maßband

    Teilesatz

    Maßbandträger

    31 g/m

    80 g + n1) · 27 g

    187 g/m

    Abtastkopf

    LIC 411

    LIC 419 F

    LIC 419 M

    LIC 419 P

    LIC 419 Y

    Schnittstelle

    EnDat 2.2

    Fanuc Serial ­Interface αi

    Mitsubishi high speed Interface

    Panasonic
    Serial Interface

    Yaskawa
    Serial Interface

    Bestellbezeichnung*

    EnDat22

    Fanuc05

    Mit03-4

    Mit02-2

    Pana01

    YEC07

    Messschritt*
    (Messlängen­einschränkung
    beachten2))

    0,01 µm (10 nm)

    0,005 µm (5 nm)

    0,001 µm (1 nm)

    Rechenzeit tcal

    Taktfrequenz

    5 µs

    16 MHz

    Verfahrgeschwindigkeit3)

    600 m/min

    Interpolationsabweichung

    ±20 nm

    Elektrischer Anschluss*

    Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig oder Stecker Sub-D, Stift, 15-polig

    Kabellänge
    (mit HEIDENHAIN-Kabel)

    100 m

    50 m

    30 m

    50 m

    Versorgungsspannung

    DC 3,6 V bis 14 V

    Leistungsaufnahme3) (max.)

    bei 3,6 V: 700 mW

    bei 14 V: 800 mW

    bei 3,6 V: 850 mW

    bei 14 V: 950 mW

    Stromaufnahme (typisch)

    bei 5 V: 75 mA
    (ohne Last)

    bei 5 V: 95 mA (ohne Last)

    Vibration 55 Hz bis 2000 Hz

    Schock 6 ms

    500 m/s2 (EN 60068-2-6)

    1000 m/s2 (EN 60068-2-27)

    Arbeitstemperatur

    –10 °C bis 70 °C

    Masse Abtastkopf

    Anschlusskabel

    Steckverbinder

    18 g (ohne Anschlusskabel)

    20 g/m

    Kupplung M12: 15 g; Stecker Sub-D: 32 g

    * Bei Bestellung bitte auswählen

    1) n = 1 bei ML 3140 mm bis 5040 mm; n = 2 bei ML 5140 mm bis 7040 mm; usw.*

    2) Mitsubishi: 1 nm: Messlänge 2040 mm; 5 nm: Messlänge 10 040 mm; 10 nm: Messlänge 20 040 mm

    Yaskawa: 1 nm: Messlänge 1840 mm; 5 nm: Messlänge 9040 mm; 10 nm: Messlänge 18 040 mm

    3) Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten